You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Συστήματα αναγνώρισης RFID
  2. Σύστημα UHF στα 865 έως 928 MHz

Σύστημα UHF στα 865 έως 928 MHz

Αναγνώριση σε παραγωγή και κέντρα διανομής. Μεγάλη εμβέλεια, πολλές ετικέτες.

Διασύνδεση
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

Ευέλικτο:
Εξαιρετικά χαμηλής, χαμηλής, μεσαίας και ευρείας εμβέλειας κεραίες για κάθε εφαρμογή.

Απλό:
Βαθμίδες αξιολόγησης UHF με συνδέσεις για 4 εξωτερικές κεραίες.

Ενσωματωμένα:
Διασύνδεση Ethernet TCP/IP και Ethernet IP για παραμετροποίηση και διασύνδεση δεδομένων.

Στιβαρό:
Με βαθμό προστασίας IP 65 / IP 67, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.

Βαθμίδες αξιολόγησης UHF.
Ως στοιχεία της πλατφόρμας συστήματος UHF, οι UHF μονάδες ανάγνωσης/εγγραφής DTE830 και DTE930 είναι σύμμορφες με τις μπάντες UHF σε Ευρώπη και ΗΠΑ αντίστοιχα. Η ρύθμιση των αντίστοιχων προφίλ χωρών επιτρέπει τη χρήση των μονάδων σε πολλές άλλες χώρες.

Κεραίες εξαιρετικά χαμηλής και χαμηλής εμβέλειας.
Αυτές οι κεραίες διακρίνονται από το εγγύς πεδίο. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή επιλεκτικότητα, χρησιμοποιούνται τα μικρότερα δυνατά μεγέθη κεραιών, καθώς επιτυγχάνουν μικρή απόσταση ανάγνωσης.

Κεραίες μεσαίας εμβέλειας.
Λόγω του μικρότερου μεγέθους της, η μεσαίας εμβέλειας κεραία επιλέγεται για εφαρμογές στο εγγύς / ευρύτερο πεδίο με απόσταση ανάγνωσης έως 2 m.

Κεραίες ευρείας εμβέλειας.
Με γωνία ανοίγματος 30°, οι κεραίες έχουν εξελιχθεί για εφαρμογές στο ευρύτερο πεδίο με απαιτούμενες αποστάσεις ανάγνωσης έως 10 m.

Διαφορετικές βαθμίδες αξιολόγησης.

DTE830 / 930:
Βαθμίδες αξιολόγησης UHF για εξωτερικές κεραίες σε εφαρμογές μικρής και ευρείας εμβέλειας. Με ψηφιακές εισόδους / εξόδους και διασύνδεση Ethernet.

DTE820:
Βαθμίδες αξιολόγησης UHF με ενσωματωμένη κεραία και PoE (τροφοδοσία μέσω Ethernet).

RFID στην εφαρμογή.
Η πλατφόρμα συστήματος UHF της ifm χρησιμοποιείται στην παραγωγή, στην ενδοδιακίνηση και στη διακίνηση, εξαιτίας των συγκεκριμένων ανά εφαρμογή κεραιών. Αγαθά όπως συσκευασίες και παλέτες ανιχνεύονται χωρίς επαφή.

Το UHF RFID σύστημα είναι βελτιστοποιημένο για εφαρμογές στην παραγωγή και τον έλεγχο ροής υλικού, τη διαχείριση αλυσίδας υλικού και εφοδιασμού, καθώς και την παρακολούθηση και εντοπισμό.

Εως 20 cm: ANT805 / ANT810.
(Εξαιρετικά) χαμηλής εμβέλειας κεραία για επιλεκτική ανίχνευση μεμονωμένων προϊόντων σε μικρή απόσταση.

Έως 2 m: ANT820.
Μεσαίας εμβέλειας κεραία για αξιόπιστη ανίχνευση μεγαλύτερων υλικών, π.χ. σε μεταφορική ταινία.

Έως 10 m: ANT860.
Ευρείας εμβέλειας κεραία για την ταυτόχρονη ανίχνευση μεγάλων ποσοτήτων, πχ κιβώτια σε παλέτες όταν περνούν από πύλες.

RFID σύστημα DTE - UHF σύστημα στα 865 έως 928 MHz

Επισκόπηση RFID UHF