- Συστήματα αναγνώρισης RFID
- Πύλη ιχνηλάτησης & ανίχνευσης
Πύλη ιχνηλάτησης και ανίχνευσης: Αποτελεσματική παρακολούθηση της ροής των εμπορευμάτων
Ασφάλεια & διαφάνεια στη ροή των εμπορευμάτων
Η πύλη ιχνηλάτησης και ανίχνευσης της ifm είναι η ολοκληρωμένη λύση για την αυτοματοποιημένη και διαφανή εφοδιαστική σας στις διαδικασίες εισερχόμενων και εξερχόμενων εμπορευμάτων. Μεταφέροντας απευθείας όλες τις ροές αγαθών στο επίπεδο IT, μπορείτε να οργανώσετε τη διασύνδεση της παραγωγής, του αποθέματος και των προμηθευτών πιο αποτελεσματικά όσο ποτέ άλλοτε.
Η μείωση του κόστους είναι ξεκάθαρη σε αυτήν την περίπτωση: Τα εμπορεύματα που δεν επιλέγονται σωστά δημιουργούν επακόλουθα σφάλματα. Χάρη στη νέα, ψηφιακή διαφάνεια, τα σφάλματα μπορούν να αποφευχθούν, η ταχύτητα της διαδικασίας, ειδικά σε σχέση με τον χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, μπορεί να αυξηθεί και έτσι να βελτιωθεί η ποιότητα διεκπεραίωσης. Αυτό όχι μόνο εξαλείφει τις εσωτερικές πηγές κόστους, αλλά αυξάνει επίσης την ικανοποίηση των πελατών. Μπορείτε να το ονομάσετε Εφοδιαστική 4.0 ή «Έξυπνη Διανομή». Οι καθοριστικοί παράγοντες είναι τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η πύλη ιχνηλάτησης και ανίχνευσης της ifm από την πρώτη κιόλας στιγμή.

• Λάθος εμπορεύματα
• Καθόλου εμπορεύματα
• Πάρα πολλά εμπορεύματα
- Σύμφωνα με μελέτες, το μέσο ποσοστό σφάλματος κατά τη διευθέτηση των παραγγελιών
είναι μεταξύ 0,3% και 3% - Το μέσο κόστος ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τον κλάδο, το προϊόν και την εταιρεία
- Η απώλεια της φήμης της επιχείρησης δεν είναι μετρήσιμη
Πώς λειτουργεί η πύλη ιχνηλάτησης και ανίχνευσης της ifm;
Η πύλη ιχνηλάτησης και ανίχνευσης της ifm υποστηρίζει την παρακολούθηση των προϊόντων στις διαδικασίες εισερχόμενων και εξερχόμενων εμπορευμάτων. Ανιχνεύει αντικείμενα που διαθέτουν ετικέτα αναγνωριστικού UHF σύμφωνα με το EPC Κατηγορία 1 GEN2/ISO 18000-6C. Η λύση συνδέει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σε έναν ελεγκτή, στον οποίο τα δεδομένα υποβάλλονται σε προεπεξεργασία και διατίθενται για περαιτέρω επεξεργασία από προγράμματα τρίτων. Εάν, για παράδειγμα, γίνει σύγκριση στο ERP με την παραγγελία ή το δελτίο παράδοσης που θα εκχωρηθεί, ο ελεγκτής μπορεί να εμφανίσει τη σωστή φόρτωση/εκφόρτωση των εμπορευμάτων με τη μορφή κατάστασης και σημάτων μέσω ενός αρχείου ανατροφοδότησης που λαμβάνεται από εκεί.
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πύλης ιχνηλάτησης και ανίχνευσης της ifm;
Με τη χρήση της έξυπνης επιθεώρησης RFID των εισερχόμενων και εξερχόμενων εμπορευμάτων, η ροή των προϊόντων μπορεί να προβάλλεται με διαφάνεια και να υποβάλλεται σε επεξεργασία σε βάση IT. Αυτό επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των χρόνων φόρτωσης, την αποφυγή σφαλμάτων διευθέτησης και τη μείωση του κόστους. Η ποιότητα που αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί επίσης να βελτιώσει την αξιολόγηση των προμηθευτών μακροπρόθεσμα.
Ανίχνευση κατεύθυνσης προαιρετικά μέσω αισθητήρων 3D ή διατάξεων ανίχνευσης με δέσμη φωτός. Προαιρετικά με ογκομέτρηση 3D
Σύνδεση της πραγματικής ροής των εμπορευμάτων με τις διαδικασίες ψηφιακού σχεδιασμού/παραγγελίας.
Η πύλη ιχνηλάτησης και ανίχνευσης της ifm αποτελείται εξ ολοκλήρου από βιομηχανικά εξαρτήματα με βαθμό προστασίας IP65/IP67.
Απλή διεπαφή με τις διεργασίες σας μέσω μεταφοράς αρχείων μεταξύ του Edge Controller και του ERP για ψηφιακές, δικτυωμένες διαδικασίες εφοδιαστικής.
Πακέτο εφαρμογής έτοιμο για έναρξη, απλή γραφική ρύθμιση. Δεν απαιτείται προγραμματισμός Πρόσθετες πύλες μπορούν να προσαρτηθούν στο υπάρχον Edge Controller χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια μέσω ενός διακόπτη.
Λιγότερη προσπάθεια για την επιθεώρηση των εισερχόμενων εμπορευμάτων και συμφωνία με τις λίστες παραγγελιών/φόρτωσης. Η συμφωνία των δεδομένων με τα συστήματα ERP είναι πλήρως αυτόματη και επομένως λιγότερο επιρρεπής σε σφάλματα σε σχέση με τις χειροκίνητες κρατήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, τυχόν λανθασμένες παραδόσεις εντοπίζονται και αποφεύγονται σε πρώιμο στάδιο.
Επισκόπηση προϊόντων
Προϊόν | Περιγραφή | Ανίχνευση κατεύθυνσης ενεργοποίησης και φόρτωσης | Επεκτασιμότητα | |
---|---|---|---|---|
ZZ0814 | Κύριο πακέτο με edgeController | Αισθητήρας O3D | Επιτρέπει την επακριβή τοποθέτηση των εμπορευμάτων | για 1 πύλη, επεκτάσιμο με μέγ. 9 πακέτα επέκτασης για έλεγχο 10 πυλών ανά κύριο πακέτο |
ZZ0815 | Πακέτο επέκτασης για ZZ0814 ή ZZ0816 |
Απαιτείται 1 πακέτο επέκτασης ανά πρόσθετη πύλη | ||
ZZ0816 | Κύριο πακέτο με edgeController | Φωτοκύτταρο ανάκλασης με λέιζερ | για 1 πύλη, επεκτάσιμο με μέγ. 9 πακέτα επέκτασης για έλεγχο 10 πυλών ανά κύριο πακέτο | |
ZZ0817 | Πακέτο επέκτασης για ZZ0814 ή ZZ0816 |
Απαιτείται 1 πακέτο επέκτασης ανά πρόσθετη πύλη | ||
ZZ1124 | Πύλη UHF edgeController | edgeController με προεγκατεστημένο λογισμικό RFID | Ανταλλακτικό για ZZ0814 και ZZ0816 |
Απόσβεση
Η πύλη ιχνηλάτησης και ανίχνευσης της ifm είναι μία επένδυση που αποδίδει γρήγορα.
Η περίοδος απόσβεσης προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο
Κόστος αγοράς + κόστος ενσωμάτωσης / εξοικονόμηση κόστους σφάλματος = χρόνος απόσβεσης
Ήδη μετά από περίπου 570.000 παραδόσεις, το κόστος σφάλματος ανέρχεται σε €290.000 λόγω προμήθειας και σφαλμάτων παράδοσης με ποσοστό σφάλματος μόνο 3%.
Συνεπώς, η απόσβεση σε αυτό το παράδειγμα επιτυγχάνεται ήδη κατά το έτος της επένδυσης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- 200.000 παραδόσεις ετησίως με εγκατάσταση 10 πυλών και στατιστική μέση αξία 17 € ανά λάθος παράδοση
- 400.000 παραδόσεις ετησίως με εγκατάσταση 20 πυλών
Υπολογίστε μόνοι σας:
Εφαρμογές
Εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα μέσω πύλης εκτελωνισμού
Η λύση με την πύλη ιχνηλάτησης και ανίχνευσης παρέχει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα
- Τι παραδόθηκε;
- Πότε παραδόθηκε;
- Πού φτάνει το υλικό;
- Πού χρειάζεται το υλικό; (γραμμή παραγωγής, αποθήκη, κτλ.)
- Έφτασαν τα εμπορεύματά μου;