- Συστήματα αναγνώρισης RFID
- Σύστημα LF/HF στα 125 KHz 13,56 MHz
Σύστημα LF/HF στα 125 KHz, 13,56 MHz

Αναγνώριση σε μεταφορικές ταινίες Μεγάλος όγκος δεδομένων, υψηλές ταχύτητες.
Διασυνδέσεις:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
Διάφανο:
Ενδειξη κατάστασης μέσω LED και ενσωματωμένος εξυπηρετητής δικτύου
Ευέλικτο:
Σύνδεση κεραιών RFID ή ψηφιακών εισόδων / εξόδων. Συνδυασμοί κεραίας και αναμεταδοτών από μερικά bit έως αρκετά Kbytes.
Απλό:
Σύνδεση κεραιών με συνήθη Μ12 καλώδια προέκτασης, χωρίς μπλεντάζ, έως 20 m.
Μπορεί να ενσωματωθεί:
Με μπλόκ λειτουργιών κώδικα (FB) για εύκολη ενσωμάτωση σε υψηλότερου επιπέδου αυτοματισμό ή έλεγχο διεργασίας.
Πιστοποιημένο:
Η πιστοποίηση fieldbus εγγυάται την ορθή λειτουργία στην τεχνολογία αυτοματισμού.
Στιβαρό:
Με βαθμό προστασίας IP67 και IP69K για σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.
Σύστημα RFID με μονάδα αξιολόγησης, κεραίες και αναμεταδότες.
Η ifm δημιούργησε νέο RFID σύστημα, ειδικά για την παραγωγή και τη διακίνηση. Με ενσωματωμένο εξυπηρετητή δικτύου, για εύκολη παραμετροποίηση μέσω συνήθους προγράμματος περιήγησης ιστού. Είναι κατάλληλο για σκληρές βιομηχανικές συνθήκες, διαθέτοντας στιβαρό μεταλλικό περίβλημα, μεγάλο εύρος θερμορασίας λειτουργίας και υψηλό βαθμό προστασίας IP 67. Οι νέες RFID μονάδες αξιολόγησης σειράς DTE10x διαθέτουν συνδέσεις για 4 κεραίες, που μπορούν αν χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ως ψηφιακές Εισ/Εξ. Οι κεραίες συνδέονται μέσω τυποποιημένων Μ12 καλωδίων προέκτασης. Η τυποποίηση των ακροδεκτών για σύνδεση Εισ/Εξ διασφαλίζουν την άμεση σύνδεση και τροφοδοσία από την μονάδα τυποποιημένων αισθητήρων και ενεργοποιητών.
Όλες οι συνδέσεις είναι για συνήθη καλώδια με Μ12 κονέκτορες. Επίσης και η τροφοδοσία παρέχεται μέσω του Μ12 κονέκτορα. Η εγκατάσταση του συστήματος διευκολύνεται από τη μεγάλη γκάμα παρελκομένων, όπως καλώδια Profibus και αντιστάτες τερματισμού.
Η νέα RFID κεραία ANT600 έχει εμβέλεια έως 200 mm, χωρίς πρόβλημα. Η συσκευή επίσης διαθέτει LED διάγνωσης και ένδειξης, για εύκολη εκκίνηση λειτουργίας. Οι στρεφόμενοι Μ12 κονέκτορες δέχονται συνήθη Μ12 καλώδια προέκτασης, έως και 20 m.
Μεγάλη εμβέλεια.
Η μεγάλη εμβέλεια της RFID κεραίας ANT600 έχει πολλές χρήσεις. Η παρακολούθηση προϊόντος στην παραγωγική διαδικασία, τα δεδομένα παραγωγής ή οι παράμετροι ποιότητας μπορούν να αποθηκευτούν με αξιόπιστο τρόπο σε ετικέτες ID. Σε κέντρα διανομής υλικών, το σύστημα RFID μπορεί να προσδιορίσει αξιόπιστα αν το υλικό και η ποσότητα του υλικού ταιριάζουν με την παραγγελία. Στον έλεγχο εγκαταστάσεων, οι παράμετροι του μηχανήματος για συγκεκριμένο προϊόν διαβάζονται από την ετικέτα ID που είναι προσαρτημένη στο προϊόν.
Διαφορετικές διασυνδέσεις.
DTE100 με Profibus DP: Μονάδα αξιολόγησης με διασύνδεση δεδομένων Profibus-DP.
DTE101 με PROFINET: Μονάδα αξιολόγησης με διασύνδεση δεδομένων PROFINET.
DTE102 με EtherNet/IP: Βελτιστοποιημένες συσκευές για ελεγκτές Schneider Electric ή Rockwell Automation.
DTE103 με EtherCAT, με διασύνδεση δεδομένων για ελεγκτές Beckhoff.
DTE104 με TCP/IP και συνδεσιμότητα σε SAP/ERP: Ιδανική για απευθείας σύνδεση σε Η/Υ, βιομηχανικούς Η/Υ ή και PLC που δεν έχουν τυποποιημένη διασύνδεση δικτύου. Οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν όλες τις κεραίες, τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές, μέσω πρωτοκόλλου TCP/IP.
DTC510, η συμπαγής συσκευή με CANopen (κεραία, μονάδα αξιολόγησης και διασύνδεση CANopen).