Τεχνολογία
Ο πρωταρχικός στόχος της ασφάλειας των μηχανών είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πιθανών τραυματισμών ή ζημιών σε εξοπλισμό και στο γύρω χώρο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω:
- Αποφυγής κινδύνου κατά τη φάση σχεδιασμού του εξοπλισμού
- Κατασκευής φυσικών εμποδίων
- Χρήσης σήμανσης και εκπαίδευσης του χειριστή
- Χρήσης λειτουργικών συσκευών ασφαλείας, όπως αισθητήρες προσέγγισης ασφαλείας, οπτικές κουρτίνες και οπτικά πλέγματα
Λειτουργικά πρότυπα ασφάλειας
Στις κατασκευές, δεν υπάρχει η έννοια του μηδενικού κινδύνου. Ο κίνδυνος μπορεί να αξιολογηθεί και να μειωθεί σε ένα ανεκτό επίπεδο. Η «λειτουργική ασφάλεια» περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της βλάβης που μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση και τον έλεγχο μέσω συσκευών σχετιζομένων με την ασφάλεια.
Η ifm δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εκτίμηση επικινδυνότητας σε εφαρμογές. Προωθούμε οπτικές κουρτίνες και πλέγματα με τον υψηλότερο βαθμό προστασίας:
- Κατηγορία 4
- SIL 3
- SIL cl 3
- PL e
Υπάρχουν αρκετά πρότυπα για την ασφάλεια μηχανών.
- Το IEC 61508 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη λειτουργική ασφάλεια σε ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές συσκευές. Καθορίζει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση συστημάτων, ώστε να πληρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ακεραιότητας ασφαλείας (SIL). Είναι το πρότυπο αναφοράς, όμως άλλα πρότυπα, ειδικά ανά τομέα, προέρχονται από το IEC 61508.
- Το ISO 13849-1 καθορίζει τις απαιτήσεις για το επίπεδο απόδοσης (PL) σε ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές συσκευές, ειδικά για μηχανολογικό εξοπλισμό.
- Το IEC 62061 καθορίζει τις απαιτήσεις για το όριο αξίωσης επιπέδου ασφάλειας ακεραιότητας (SIL cl) σε ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και σε μη ηλεκτρικά μηχανήματα, όπως υδραυλικά και πνευματικά.
- Το IEC 61511 καθορίζει τις απαιτήσεις για το επίπεδο ασφάλειας ακεραιότητας (SIL) στην αυτοματοποίηση διεργασιών.
- Τα IEC 61496-1 και -2 ορίζουν τις απαιτήσεις ειδικά για φωτοηλεκτρικές συσκευές, όπως οπτικές κουρτίνες και πλέγματα (Κατηγορία).
Ορολογία
Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας έναντι οπτικών πλεγμάτων ασφαλείας
Μια οπτική κουρτίνα ασφαλείας είναι παρόμοια με έναν φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη, καθώς διαθέτει πομπό και δέκτη.Πολλές δέσμες υπέρυθρου φωτός περιβάλλουν την επικίνδυνη περιοχή και όταν διακόπτονται, η κουρτίνα στέλνει ένα σήμα στο κύκλωμα E-Stop της μηχανής.Οι οπτικές κουρτίνες έχουν αρκετές δέσμες φωτός (σε απόσταση 14…90 mm, ανάλογα με την ανάλυση), ενώ τα οπτικά πλέγματα έχουν μόνο λίγες δέσμες φωτός (2, 3 ή 4) σε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους (300…500 mm).Ανάλογα με την ανάλυση, οι οπτικές κουρτίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προστασία δακτύλων, χεριών ή σώματος, ενώ τα οπτικά πλέγματα χρησιμοποιούνται μόνο για προστασία σώματος.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/overview/light-curtains/light-curtains-and-grids.jpg?v=-2073157400)
Κατηγορία 2 έναντι Κατηγορίας 4, σε οπτικές κουρτίνες και πλέγματα
Όταν η λειτουργική συσκευή ασφαλείας που χρησιμοποιείται είναι μια φωτοηλεκτρική συσκευή, δηλ. οπτική κουρτίνα ή πλέγμα σε αντίθεση με επαγωγικό αισθητήρα προσέγγισης, η "Κατηγορία" χρησιμοποιείται για τον καθορισμό απαιτήσεων σύμφωνα με τα IEC 61496-1 και -2.
Κατηγορία 2 | Κατηγορία 4 | |
---|---|---|
Αξιόπιστος έλεγχος | Ελέγχει για σφάλματα κατά την εκκίνηση ή την επανεκκίνηση. | Ελέγχει συνεχώς τον εαυτό του για σφάλματα. |
Γωνία ενεργού ανοίγματος (EAA) |
5° EAA. Η δέσμη φωτός μπορεί να βρει μη ασφαλή εναλλακτική διαδρομή όταν τοποθετείται κοντά σε γυαλιστερές επιφάνειες, γνωστό ως οπτικό βραχυκύκλωμα. | 2,5° EAA. Η πιο στενή γωνία ανοίγματος μειώνει τον κίνδυνο οπτικού βραχυκυκλώματος. |
Πλεονάζον κύκλωμα | Δεν απαιτείται | Περιλαμβάνει διπλά κρίσιμα εξαρτήματα και κυκλώματα για την παροχή εφεδρικού συστήματος σε περίπτωση αστοχίας του πρωτεύοντος συστήματος. |
Επιτεύξιμο επίπεδο ασφαλείας |
SIL cl 1 και PL c. | Πληροί τις υψηλότερες μέγιστες δυνατές απαιτήσεις επιπέδου ασφάλειας, κατά IEC61496: SIL cl 3 και PL e. |
Κόστος | Χαμηλότερο κόστος | Συνήθως υψηλότερο κόστος… αλλά οι τιμές στις κουρτίνες ασφαλείας Κατηγορίας 4 της ifm είναι συγκρίσιμες με τις τιμές στις κουρτίνες ασφαλείας Κατηγορίας 2. |
Ύψος και πλάτος περιοχής προστασίας
Το ύψος της περιοχής προστασίας δεν είναι το συνολικό μήκος της οπτικής κουρτίνας ασφαλείας ή του πλέγματος. Είναι η περιοχή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας δέσμης φωτός.Οι οπτικές κουρτίνες ασφαλείας μας προσφέρουν ύψη προστασίας από 160 έως 1810 mm, σε βήματα των 150 mm και τα οπτικά πλέγματα ασφαλείας μας από 500 έως 900 mm.
Το πλάτος της περιοχής προστασίας είναι η απόσταση μεταξύ του πομπού από τον δέκτη.Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως εύρος (εμβέλεια).Όλες οι οπτικές κουρτίνες και τα πλέγματά μας μπορούν να λειτουργήσουν και σε λειτουργία υψηλής έντασης, γεγονός που αυξάνει την εμβέλειά τους.Αυτό είναι επιλέξιμο μέσω της καλωδίωσης.Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/overview/light-curtains/protected-area.jpg?v=-2073200386)
Αποτροπή πρόσβασης έναντι πρωτεύουσας φύλαξης
Η αποτροπή πρόσβασης αναφέρεται σε οπτικές κουρτίνες τοποθετημένες κοντά στη μηχανή, για την απαγόρευση πρόσβασης στις επικίνδυνες περιοχές.Η πρωτεύουσα φύλαξη αναφέρεται σε οπτικές κουρτίνες ή πλέγματα που είναι τοποθετημένα γύρω από την περίμετρο της μηχανής, για την πρόληψη πρόσβασης σε όλη την περιοχή.
Ανάλυση
Η ανάλυση είναι το άθροισμα της διαμέτρου του φακού και της απόστασης από κέντρο σε κέντρο μεταξύ γειτονικών φακών.Αντικείμενα με μεγαλύτερη διάμετρο από την ανάλυση δεν μπορούν να περάσουν από την περιοχή προστασίας χωρίς να προκαλέσουν σφάλμα.Όσο μικρότερη είναι η ανάλυση, τόσο μικρότερο είναι το αντικείμενο που μπορεί να ανιχνεύσει η οπτική κουρτίνα.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/overview/light-curtains/light-curtain-resolution.jpg?v=-2051823468)
Εφαρμογές φίμωσης
Η φίμωση παρακάμπτει προσωρινά την λειτουργία ασφαλείας.Συνήθης εφαρμογή: επιτρέπεται στο παραγόμενο υλικό να περάσει μέσα από την οπτική κουρτίνα ή το πλέγμα, ενώ αντίθετα απαγορεύεται στους χειριστές να έχουν πρόσβαση στην επικίνδυνη περιοχή.Η λειτουργία της φίμωσης υλοποιείται με οπτικές κουρτίνες και πλέγματα της ifm, σε συνδυασμό με το ρελέ ασφαλείας G2001S.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/overview/light-curtains/muting-applications.jpg?v=1767643005)
Ένας παλετοποιητής ανυψώνει μια παλέτα με βαρελάκια και την τοποθετεί σε μία μεταφορική ταινία. Οι αισθητήρες φίμωσης ενεργοποιούνται και επιτρέπουν στην παλέτα να φύγει από την περιοχή (κίνηση από δεξιά προς αριστερά στην εικόνα). Εάν ο χειριστής προσπαθήσει να μπει στην περιοχή παλετοποίησης, η οπτική κουρτίνα θα ανιχνεύσει την παρουσία του και θα διακόψει την ηλεκτρική τροφοδοσία της μηχανής.
Εφαρμογές συσκότισης
Η συσκότιση επιτρέπει την απενεργοποίηση 1, 2 ή 3 διαδοχικών δεσμών χωρίς να επηρεάζεται το κύκλωμα ασφαλείας. Αυτοί οι τύποι οπτικών κουρτινών χρησιμοποιούνται συνήθως για εφαρμογές τροφοδοσίας ή εξόδου υλικού.Η λειτουργία μεταβλητής συσκότισης επιτρέπει την τυχαία απενεργοποίηση δεσμών εντός της περιοχής προστασίας.Η λειτουργία μόνιμης συσκότισης επιτρέπει την μόνιμη παραμονή ενός αντικειμένου εντός της περιοχής προστασίας, χωρίς να επηρεάζεται το κύκλωμα ασφαλείας.Η επιλογή τρόπου λειτουργίας των οπτικών κουρτινών ασφαλείας με συσκοτίσεις γίνεται μέσω καλωδίωσης.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/overview/light-curtains/blanking-applications.jpg?v=1766645866)
Οι χαλύβδινες πλάκες μεταφέρονται σε πρέσα σφράγισης. Το κάτω μέρος των δεσμών μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς διακοπή του κυκλώματος ασφαλείας. Εντούτοις, εάν ένας χειριστής προσπαθήσει να φτάσει στην πρέσα, το μηχάνημα θα σταματήσει αμέσως.
Εφαρμογές διαδοχικής σύνδεσης
Η διαδοχική σύνδεση επιτρέπει τη σύνδεση σε σειρά πολλαπλών οπτικών κουρτινών, για τη δημιουργία προσαρμοσμένων σχημάτων.Η ifm δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή οπτικές κουρτίνες και πλέγματα με δυνατότητα διαδοχικής σύνδεσης.Κάθε οπτική κουρτίνα απαιτεί το δικό της ρελέ ασφαλείας.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/overview/light-curtains/cascading-applications.jpg?v=1763928160)
Η οπτική κουρτίνα μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα πάνω στη μηχανή και μια δεύτερη οριζόντια μπροστά της.