- Οπτικές κουρτίνες και πλέγματα ασφαλείας ανά εφαρμογή
- Προστασία δακτύλου
Προστασία δακτύλου
Τύπος αισθητήρα | Βαθμός προστασίας | Ανάλυση | Ύψος / πλάτος προστασίας | Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη |
---|---|---|---|---|
|
• Κατηγορία 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160…1810 mm / έως 6 m | Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2 • Συμπαγές περίβλημα • Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης • Διατίθενται ρελέ ασφαλείας απλά και με φίμωση |
|
• Κατηγορία 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460…1060 mm / έως 5 m | Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2 • ΠροσυναρμολογημένοΦ55 mm ακρυλικό περίβλημα • Με εσωτερική θέρμανση για αποφυγή υγροποίησης • IP69K βαθμός προστασίας • Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης • Διατίθενται ρελέ ασφαλείας απλά και με φίμωση |