• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Οπτικές κουρτίνες και πλέγματα ασφαλείας ανά εφαρμογή
  2. Συσκότιση

Συσκότιση

Τύπος αισθητήρα Βαθμός προστασίας Ανάλυση Ύψος / πλάτος προστασίας Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη

Κουρτίνες με μεταβλητές συσκοτίσεις

• Κατηγορία 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm / έως 18 m
• Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2
• Απενεργοποίηση έως και 3 διαδοχικών δεσμών χωρίς να επηρεάζεται το κύκλωμα ασφαλείας
• Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης