資料中心環境監控

利用自動化優化效能
資料中心環境監控涉及透過資料中心設施持續追蹤和管理關鍵環境狀況。包括監控冷卻系統和周圍環境中的溫度、濕度、氣流和漏水等因素。人工智慧 (AI) 正在推動計算分析的空前增長,從而推動能源需求的後續上升。
為了確保 IT 設備和基礎設施的最佳效能、可靠性和效率,有效的環境監控對於資料中心而言至關重要。

IO-Link
為連接智慧感測器提供靈活的通訊協定。與傳統類比技術相比,純數位信號可提供更準確的解析度。

液位感測器
為最佳機器設計提供高度的準確性和可靠性,並經過嚴格測試,以防止水分侵入或其他常見的感測器故障原因。

溫度感測器
提供對介質的即時監控,並經過嚴格測試,以防止水分侵入或其他常見的感測器故障原因。

流量感測器
對於透過 IO-Link 通訊即時監控流速、累計功能和介質溫度而言至關重要。

油濕度感測器
透過測量冷卻液的相對濕度和溫度來持續監控油質。透過及早偵測油中的水,在設備損壞或腐蝕之前規劃維護。

顯示控制器
簡化機器控制。它們整合 HMI 顯示器、機器控制和資料連線,以進行遠端監控。

振動感測器
透過 IO-Link 技術提供即插即用選項,以監控疲勞的四個主要原因,並將該資料傳送至任何更高層級的軟體系統。

moneo 軟體
透過直觀的軟體使用者界面無縫可視化機器資料並提供警報通知。