You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 編碼器
  2. 增量式編碼器

增量式編碼器

增量式編碼器在每次迴轉都會生成一精準定義的脈衝(增量)數字。一旦有起始點或常態原點做為參考,根據產生的脈衝數量,即可得出連接軸目前位置的相關結論。
若遭遇供電不穩,編碼器重啟後必須先回到起始點或常態原點,以再度精準判斷軸的位置。此程序被稱為回歸作業。
操作增量式編碼器時,您可選擇HTL模式(建議在纜線較長時使用),或最高可達12,000 rpm的TTL模式。為了降低各種複雜度的影響,使用者可以將解析度在1到10,000增量間靈活編程。
增量式編碼器適用於各類型的迅速應用,能感應任何角度的位置偏移。

編碼器有無搭配IO-Link之比較

未搭配IO-Link的傳統編碼器配置中,目前位置並不會被參考,這意味著角度位置與迴轉的速度或方向,都只能透過 PLC 計算。

有搭配IO-Link的配置,將可獲得更多資訊。 編碼器無須PLC也能感應目前的位置,且即使突然電壓不穩,也能保持在原位。這意味著搭配IO-Link的增量式編碼器,將具備等同於絕對式單圈編碼器的性能。它們將在一次迴轉中輸出一絕對位置數值。

版本

類型 外殼Ø [mm] 實心軸Ø [mm] 空心軸Ø [mm] 解析度 特色

PerformanceLine

58

6
10

9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
最高 10,000
脈衝/迴轉
• IO-Link
• 解析度、模式與信號可調整
• 雙色顯示
• 可搭配多種連結器

BasicLine
36.5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
最高 10,000
脈衝/迴轉
• IO-Link
• 解析度與信號可調整
• 可搭配多種連結器

WetLine
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
最高10,000
脈衝/迴轉
• IO-Link
• 解析度與信號可調整
IP67
• 可搭配多種連結器

PerformanceLine

PerformanceLine 編碼器整合信號評估,可進行速度監控,計數器功能,以及感應旋轉的方向。它們設定步驟簡便,並且透過顯示器與搭配直觀選單設計的操作鈕,讓使用輕鬆獲得位置數值。診斷與參數資料將可靠地透過IO-Link傳輸。適用於工業4.0!

編碼器模式

  • 根據透過IO-Link設定的解析度顯示位置。

計數器模式

  • 裝置會持續計數到透過IO-Link設定的最高值 (例如9999)

速度監控模式

  • 每分迴轉數 [分-1]/ 頻路 [Hz]

BasicLine

無顯示器的經濟實惠的版本

  • 根據透過IO-Link設定的解析度顯示位置。
  • 軸向或徑向纜線連接
  • 可編程:
  • 解析度(2到10,000脈衝)
  • TTL或HTL輸出
  • 技術方向(順時針/逆時針)

WetLine

宜福門的不鏽鋼增量式編碼器,可應用於輸送帶同步等作業,在嚴酷環境下確保更長的維護週期。由於已增強至IP 67防護等級,它們適用於食品產業的潮濕環境。

  • 不鏽鋼與軸側的高強度開口延長使用壽命。
  • 清晰可見的雷射類型標示。
  • 有具備夾緊/同步法蘭的實心軸版本,或空心軸版本
  • 透過IO-Link輕鬆通訊
  • 可旋轉的M12連接器能以軸向或徑向應用