- Rendszermegoldások
- Motorja
Teljeskörű védelem motorja számára
Az zavartalanfolyamatokért: Elektromotorok felügyelete és állapotorientált karbantartása.
Folyamatos diagnosztika:
A tényleges üzemórák kerülnek érzékelésre.
Korai felismerés:
Alapellenőrzés: Az kiegyensúlyozatlanságbóleredő rezgések,
a tengelyek hibás tájolása, a gördülőcsapágy károsodása, a kiegyensúlyozatlanság és a kopás időben felismerésre kerül.
Maximális hatékonyság:
Tekercselésiproblémák vagy szennyeződések folyamatos diagnosztikája az elektromotoron hőmérsékletmérés útján.
Egyszerű integrálás:
Előkonfigurált, intelligens csomagmegoldások a legkülönbözőbb motortípusokhoz.
Ilyen egyszerű:
- Konfigurálja alkalmazását.
- Küldje el igényét vagy rendelje meg konfigurált megoldását közvetlenül online shopunkon keresztül.
- Töltse le paraméterkészletét.
- Helyezze gyorsan és egyszerűen üzembe motorfelügyeletét az ifm Application Package Assistant segítségével.
- Profitáljon motorja állapotellenőrzéséből, időben ismerje fel a változásokat, és optimalizálja termelését és karbantartását.
Kérdése van az üzembe helyezéssel vagy a szereléssel kapcsolatban? Kérdezzen bennünket!
Az ifm munkatársa hétfőtől péntekig 8-17 óráig várja hívását a következő telefonszámon: +36 30 4714 980
Videó: Komponensek áttekintése és üzembe helyezés lépésről lépésre
Elektromotor - alkalmazási területek
Váltó- vagy egyenáramú motorok felügyelete:
- Mindenütt, ahol a gépek és berendezések folyamatbiztonságát és működőképességét garantálni kell
- 15 kW és 50 MW közti teljesítményosztály
- A folyamat szempontjából kritikus gépek és állomások összes hajtásának felügyelete a gyártási folyamatban, pl. szállítóberendezésekben vagy polckezelő berendezésekben.
ifm motor rendszermegoldás
- Rezgésérzékelő a csavaros vagy ragasztásos szereléshez
- Induktív érzékelő a fordulatszám érzékeléséhez
- Hőmérséklet-érzékelők mérésjel-átalakítóval
- 24 V tápegység
- Diagnosztikai elektronika
- Csatlakozókábel hüvellyel
Opcionálisan rendszermegoldásként elemző szoftverrel
LR SMARTOBSERVER megjelenítés és riasztás előtelepítve
Költségcsökkentés
Állapotorientált karbantartás a fix ellenőrzési időközök helyett.
A komponensek cseréje tervezhetővé válik.
Nem tervezett leállások megelőzése
Az egyensúlyhiányból eredő rezgések, a tengely hibás tájolásának, a gördülőcsapágy sérüléseinek, a kiegyensúlyozatlanságnak és a kopásnak a korai felismerése.
Folyamatok optimalizálása
Adatgyűjtés és elemzés. Állapotorientált tisztítás a folyamatos diagnosztika révén.
Implementálás a vállalat saját IT-infrastruktúrájától függetlenül
Application Package az érzékelőtől kezdve a kiértékelésen át egészen a hálózatképes elemző eszközig. Méretezhető: Lehetőség a más alkalmazásokkal való kibővítésre és / vagy az ERP rendszerekkel való kommunikációra.