• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Rendszermegoldások
  2. Ventilátorai

Teljeskörű védelem ventilátorai számára Konfigurálja megoldását most mindössze néhány lépésben.

A zavartalan folyamatokért: Ventilátorok felügyelete és állapotorientált karbantartása.

Folyamatos diagnosztika:
A tényleges üzemórák kerülnek érzékelésre.

Korai felismerés:
A kiegyensúlyozatlanság, kopás és teljes rezgés felügyelete.

Maximális hatékonyság:
Szennyeződések folyamatos diagnosztikája, pl. a rotorlapátokon.

Egyszerű integrálás:
Az ifm egyedi megoldásokat kínál a legkülönbözőbb ventilátortípusokhoz.

Ilyen egyszerű:

  1. Konfigurálja alkalmazását.
  2. Küldje el igényét vagy rendelje meg konfigurált megoldását közvetlenül online shopunkon keresztül.
  3. Töltse le paraméterkészletét.
  4. Helyezze gyorsan és egyszerűen üzembe ventilátor-felügyeletét az ifm Application Package Assistant segítségével.
  5. Profitáljon ventilátora állapotellenőrzéséből, időben vegye észre a változásokat, és optimalizálja gyártását és karbantartását.

Kérdése van az üzembe helyezéssel vagy a szereléssel kapcsolatban? Kérdezzen bennünket!
Az ifm munkatársa hétfőtől péntekig 8-17 óráig várja hívását a következő telefonszámon: +36 30 4714 980

Videó: Komponensek áttekintése és üzembe helyezés lépésről lépésre

ifm rendszermegoldás – Alkalmazási területek
Közvetlen és közvetett hajtású radiális ventilátorok és axiális ventilátorok pl.:

  • portalanító berendezésekben
  • fényezőberendezések levegő be- és elvezető csatornáiban
  • csarnokok ventilátoraiban
  • klímaberendezések ventilátoraiban
  • motorok külső ventilátoraiban
  • aknák ventilátoraiban
  • öntödék elszívóberendezéseiben
  • szerszámgépek olajköd-elszívóiban
  • hőerőművek / szemétégető berendezések levegőbevezető csatornáiban

ifm rendszermegoldások - ventilátorok

  1. Rezgésérzékelő a csavaros vagy ragasztásos szereléshez
  2. Induktív érzékelő a fordulatszám érzékeléséhez
  3. Hőmérséklet-érzékelők mérésjel-átalakítóval
  4. 24 V tápegység
  5. Diagnosztikai elektronika
  6. Csatlakozókábel hüvellyel / paraméterező szoftverrel a diagnosztikai elektronikához

Opcionálisan rendszermegoldásként elemző szoftverrel
LR SMARTOBSERVER megjelenítés és riasztás előtelepítve

Költségcsökkentés
Állapotorientált karbantartás a fix ellenőrzési időközök helyett.
A komponensek cseréje tervezhetővé válik.

Nem tervezett leállások megelőzése
A rotorlapátok sérüléseinek, a kerék/rotor kiegyensúlyozatlanságából eredő rezgéseinek, a tengely hibás tájolásának, a gördülőcsapágy sérüléseinek, a kiegyensúlyozatlanságnak és a kopásnak a korai felismerése.

Folyamatok optimalizálása
Adatgyűjtés és elemzés. Ventilátorlapátok állapotorientált karbantartása

Implementálás a vállalat saját IT-infrastruktúrájától függetlenül
Application Package az érzékelőtől kezdve a kiértékelésen át egészen a hálózatképes elemző eszközig. Méretezhető: Lehetőség a más alkalmazásokkal való kibővítésre és / vagy az ERP rendszerekkel való kommunikációra.