• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link átalakítók és kijelzők
  4. Data Splitter

IO-Link Data Splitter

Az IO-Link Data Splitter integrálása vezérlésbe, moneo szoftverbe, masterbe és érzékelőbe

Folyamatértékek küldése a vezérlésnek és a fölérendelt IT-szintnek

Régebbi berendezésekben az érzékelők analóg vagy bináris kimeneti jelei általában gyakran közvetlenül a vezérlés standard bemeneti kártyáira kerülnek továbbításra, ahol további feldolgozásra kerülnek. Napjainkban az érzékelők általában IO-Linkkel vannak felszerelve, és nemcsak a folyamatértéket, hanem további releváns adatokat is továbbítanak. Ezek az adatok azonban hagyományos használat esetén elvesznek.

Az IO-Link Data Splitter segítségével mostantól lehetőség nyílik egy eddig SIO-módban üzemeltetett hagyományos rendszerben is ezeknek az adatoknak a használatára és feldolgozására. A vezérlés számára releváns bináris jel továbbra is SIO-módban kerül továbbításra a vezérlés bemeneteihez. Ezenkívül az IO-Link segítségével a folyamatérték és más releváns érzékelőadatok érzékelésére is sor kerül, és ezek továbbításra kerülnek egy fölérendelt rendszerhez, pl. a moneo szoftverhez. Érzékelőtől függően ez analóg jelek esetén is megvalósítható egy Y-kábel segítségével. Az érzékelők paraméterezése is lehetséges pl. a moneo szoftverrel és egy megfelelő IO-Link masterrel.

GYIK a Data Splitterrel kapcsolatban