• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link átalakítók és kijelzők

IO-Link átalakítók és kijelzők

A meglévő gépekben és berendezésekben gyakran még mindig analóg vagy bináris jelekkel működő érzékelőket és működtetőket használnak a vezérléshez és a szabályozáshoz. A digitalizálás és az utólag történő beszerelési projektek keretében a felhasználók egyszerű módszereket keresnek ezek optimalizálásához és a meglévő jelek, illetve adatok IT-szinten történő felhasználásához.

Az ifm az IO-Link átalakítók átfogó portfólióját fejlesztette ki az ilyen és további alkalmazásokhoz. Ez lehetővé teszi például a szabványos jelek gyors és egyszerű átalakítását IO-Link jelekké, és a vezérlés vagy az IT-világban történő felhasználását, ami számos előnnyel jár. A hagyományos vezérlőjelekkel ellentétben az IO-Link többek között több információt, fejlettebb diagnosztikai lehetőségeket kínál, és elkerüli az elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos problémákat.

Találja meg itt a megfelelő átalakítót az alkalmazásához.

Témák

Analóg be- és kimeneti jelek átalakítása IO-Linkkel

Funkció bemenet kimenet Kijelző Termék

Analóg jelek átalakítása IO-Linkre

1 x 4-20 mA 1x IO-Link / SIO
1x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

IO-Link átalakítása analóg jelekké IO-Link
(master)
2 x 4-20 mA

DP1213 IP 67

DP3213 IP 69K

2 x 0-10 V

DP1223 IP 67

DP3223 IP 69K

IO-Link átalakítása analóg jelekké IO-Link
(készülék)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Hőmérsékletfüggő ellenállások (RTD) átalakítása

RTD
(PT100 vagy PT1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

Hőmérséklet dugók
1x IO-Link
1x 0-10 V

Bináris jelek feldolgozása IO-Linkkel

Funkció bemenet kimenet Kijelző Termék

Adatmegosztó

  • IO-Link jel továbbítása és további kapcsolójel generálása az IO-Linkből
IO-Link (készülék)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Fordulatszám-felügyelet

  • Az aktuális sebesség továbbítása (0,1-2000 Hz)
  • Sebességkijelzés színváltással
2x DI
(impulzus bemenet,
aktiválás)
1x IO-Link
1x DO
vagy
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

- mérők

  • Impulzusok kiértékelése 2000 Hz-ig decentralizált tárgy-, tétel- és fogyasztásszámláláshoz
2 x DI
(számlálóbemenet,
funkcióbemenet)
1 x IO-Link
1 x DO
vagy
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Impulzushosszabbító

  • Az impulzusok hosszabbítása vagy késleltetése azok megbízható érzékelése, ill. feldolgozása érdekében
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
vagy
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Terepi relé

  • Jelek leválasztásához vagy erősítéséhez 1A-ig (32V DC / 24V DC)
2 x DI

1 x NO relé
vagy
1 x NC relé

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(záró)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(nyitó)

Vezeték nélküli kommunikáció IO-Linkkel és Bluetooth-szal

Funkció bemenet kimenet Kijelző Termék
IO-Link Inline Bluetooth adapter
Egy meglévő IO-Link kommunikáció vétele (olvasása) a készülék és a master között Bluetooth-on vagy moneo blue okostelefon-alkalmazáson keresztül.
(előzmény memóriával)
IO-Link
(készülék)
IO-Link (master)
+ vezeték nélküli kommunikáció Bluetooth-on keresztül
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth adapter
Hozzáférés (olvasás és írás) az összes IO-Link eszközhöz (paraméterek és folyamatértékek) egy IO-Link masteren Bluetooth-on és a moneo blue okostelefon-alkalmazáson keresztül.
Az IO-Link master is paraméterezhető.
IO-Link
(master)
Vezeték nélküli kommunikáció Bluetooth-al EIO330 IP 69K

IO-Link kijelzők

Funkció Termék
IO-Link KIJELZŐ
Képes megjeleníteni a PLC által továbbított, szabadon definiálható folyamatértékeket, szövegeket, valamint QR-kódokat.
E30391
IO-Link inlineKIJELZŐ
Megjeleníti egy csatlakoztatott IO-Link érzékelő adatait és információit.
E30430
IO-Link master KIJELZŐ
Megjeleníti az egy IO-Link masterhez csatlakoztatott ifm IO-Link érzékelők adatait és információit.
E30443