Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Ikhtisar sensor ketinggian
  2. Aplikasi ketinggian kontinu
  3. Saniter

Sensor ketinggian untuk aplikasi saniter

Rangkaian Sensor Panjang Pemasangan Teknologi Sinyal Hal yang Perlu Dipertimbangkan

LR
100…2000 mm Radar gelombang yang diarahkan • Transmitter
• Switch
• IO-Link
• Pemasangan mudah dari atas ke bawah
• Titik pengukuran pada potongan memanjang
• Desain Clean Out-of-Place 3A yang diotorisasi

PI
Tidak terbatas Tekanan hidrostatis • Transmitter
• Switch
• IO-Link
• Dipasang di bagian bawah tangki
• Transmitter dua kawat dengan display

PG
Tidak terbatas Tekanan hidrostatis • Transmitter
• Switch
• Dipasang di bagian bawah tangki
• Pengukur/display digital

PM
Tidak terbatas Tekanan hidrostatis • Transmitter
• IO-Link
• Dipasang di bagian bawah tangki
• Transmitter dua kawat

LW27
Tidak terbatas Radar • Transmitter
• Switch
• IO-Link
• Prinsip pengukuran non-kontak
• Rentang pengukuran 10 m