- Ikhtisar sensor ketinggian
- Aplikasi ketinggian kontinu
- Bahan padat curah
Sensor ketinggian untuk media curah
Rangkaian Sensor | Rentang pengukuran | Teknologi | Sinyal | Hal yang Perlu Dipertimbangkan |
---|---|---|---|---|
![]() KQ10 |
228 mm bisa ditumpuk |
Kapasitif | • Switch • IO-Link |
• Dipasang di luar tangki non-logam menggunakan braket atau perekat • Unit dapat ditumpuk untuk menutupi tangki yang lebih besar • Indikasi ketinggian secara sekilas melalui diagram batang LED |
![]() UGT, UIT |
Hingga 8 m | Ultrasonik | • Transmitter • Switch • IO-Link |
• Deteksi ketinggian akurat apa pun medianya • Jarak aktual tersedia melalui IO-Link |
![]() O1D |
Hingga 9,8 m |
Fotoelektrik | • Transmitter • Switch • IO-Link |
• Time-of-flight PMD • Tanpa tergantung warna/sudut • Jarak/ketinggian melalui IO-Link |
![]() O3D |
Hingga 8 m | Fotoelektrik 3D | • Transmitter • Switch • Interface data proses ethernet |
• PMD time-of-flight • Tanpa tergantung warna/sudut • Penilaian jarak, ketinggian, atau volume secara visual |