- Ikhtisar sensor ketinggian
- Aplikasi ketinggian kontinu
- Media berbasis air
Sensor ketinggian untuk media berbasis air
Rangkaian Sensor | Panjang Pemasangan | Teknologi | Sinyal | Hal yang Perlu Dipertimbangkan |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | Radar gelombang yang diarahkan | • Transmitter • Switch • IO-Link |
• Pemasangan mudah dari atas ke bawah • Titik pengukuran pada potongan memanjang • Penggantian pelampung mekanis sangat mudah |
![]() LK / LT |
264…728 mm | Kapasitif | • Transmitter • Switch • IO-Link |
• Pemasangan mudah dari atas ke bawah • Pencegah luapan independen • Varian LT disertai dengan output suhu |
![]() KQ10 |
228 mm bisa ditumpuk |
Kapasitif | • Switch • IO-Link |
• Dipasang di luar tangki non-logam menggunakan braket atau perekat • Unit dapat ditumpuk untuk menutupi tangki yang lebih besar • Indikasi ketinggian secara sekilas melalui diagram batang LED |
![]() PS |
0…1 bar | Tekanan hidrostatis | Transmitter | • Cukup dimasukkan ke dalam tangki • Transmitter 2 kawat • Kompensasi tekanan melalui kabel berventilasi internal |
![]() PN |
Tidak terbatas | Tekanan hidrostatis | • Transmitter • Switch • IO-Link |
• Dipasang di bagian bawah tangki • Display dua warna |
![]() PG |
Tidak terbatas | Tekanan hidrostatis | • Transmitter • Switch |
• Dipasang di bagian bawah tangki • Pengukur/display digital |
![]() PA / PX |
Tidak terbatas | Tekanan hidrostatis | Transmitter | • Dipasang di bagian bawah tangki • Transmitter dua kawat |
![]() UGT, UIT |
Hingga 8 m | Ultrasonik | • Transmitter • Switch • IO-Link |
• Deteksi ketinggian akurat apa pun medianya • Jarak aktual tersedia melalui IO-Link |
![]() LW21 |
Tidak terbatas | Radar | • Transmitter • Switch • IO-Link |
• Prinsip pengukuran non-kontak: • Pengukuran secara langsung atau melalui dinding non-logam • Tidak tergantung dari tekanan, suhu, atau viskositas |