Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor suhu menurut aplikasi
  2. Hidrolik peralatan bergerak

Hidrolik peralatan bergerak

Rangkaian Sensor Rentang Suhu Panjang Pemasangan Sinyal Konstruksi Hal yang Perlu Dipertimbangkan

TA
-50…150 °C 25…200 mm Transmitter Terintegrasi • Akurasi +/- 0,3 K
• Output analog 4…20mA
• Koneksi listrik DEUTSCH,AMP atau M12
• Koneksi proses terintegrasi

TU
-50…150 °C 25...50 mm Transmitter Terintegrasi • Akurasi +/- 0,3 K
• Output analog 0,5…4,5 VDC
• Koneksi listrik DEUTSCH,AMP atau M12
• Koneksi proses terintegrasi

TM
-40…150 °C 25 mm RTD Probe RTD 6mm dengan konektor proses terintegrasi • Akurasi Pt100 Kelas A
• Koneksi M12untuk memudahkan perkabelan
• Koneksi proses terintegrasi