- Sensor suhu menurut aplikasi
- Higienis
Sensor suhu higienis
Rangkaian Sensor | Rentang Suhu | Panjang Pemasangan | Sinyal | Konstruksi | Visualisasi | Hal yang Perlu Dipertimbangkan |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Transmitter • Switch • IO-Link |
Terintegrasi | LED status besar | • Elemen ganda • Deteksi deviasi otomatis • Nilai data digital • Akurasi +/- 0,2 K |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Terintegrasi | Display numerik | • Akurasi +/- 0,3 K • Desain ringkas dan konstruksi baja tahan karat yang dilas sepenuhnya • Display dua warna 4 digit • Waktu respons cepat (1/3 dtk) |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Terintegrasi | LED status | • Akurasi +/- 0,3 K • Desain ringkas dan konstruksi baja tahan karat yang sepenuhnya dilas • Waktu respons cepat (0,5/2 dtk) |
![]() TM / TT |
-40...150°C | Pemasangan flush …560mm |
RTD | Probe RTD 6, 10 mm | – | • Untuk dihubungkan ke unit evaluasi • Koneksi M12untuk memudahkan perkabelan • Koneksi proses terintegrasi |