Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor suhu menurut aplikasi
  2. Media berbasis air

Media berbasis air

Rangkaian Sensor Rentang
Suhu
Panjang
Pemasangan
Sinyal Konstruksi Visualisasi Hal yang Perlu Dipertimbangkan

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Transmitter
• Switch
• IO-Link
Terintegrasi • Display numerik
• LED status
• Akurasi +/- 0,3 K
• Display dua warna
• Kontrol 3 tombol tekan yang intuitif

TR
-100…600 °C tergantung
RTD
• Transmitter
• Switch
• IO-Link
Modular • Display numerik
• LED status
• Akurasi +/- 0,3 K
• Menerima RTD 2, 3, dan 4 kawat
• Display dua warna
• Kontrol 3 tombol tekan intuitif

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Transmitter
• IO-Link
Terintegrasi LED status • Akurasi +/- 0,3 K
• Waktu respons cepat
• Desain ringkas dan konstruksi baja tahan karat yang dilas sepenuhnya

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Transmitter
• IO-Link
Terintegrasi • Display numerik
• LED status
• Akurasi +/- 0,3 K
•Koneksi proses fleksibel
• Desain ringkas dan konstruksi baja tahan karat yang dilas sepenuhnya

TP
-50…300 °C tergantung
RTD
• Transmitter
• IO-Link
Modular LED status • Akurasi +/- 0,3 K
• Konversi dari RTD ke output analog & IO-Link
• Deteksi tipe RTD secara otomatis

TK
-20…140 °C 50...250 mm Switch Terintegrasi LED status • Akurasi +/- 3 K
• Penyetelan mudah melalui dua ring pengaturan untuk memudahkan penyiapan
•Dua output peralihan dengan histeresis tetap
•Kunci mekanis untuk mencegah setelan berubah secara tiba-tiba

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Switch
• IO-Link
Terintegrasi – • Akurasi +/- 0,3 K
• Dua output peralihan yang dapat diprogram
• Desain ringkas dan konstruksi baja tahan karat yang sepenuhnya dilas

TT / TM
-40…150 °C pemasangan flush
...560 mm
RTD Probe RTD 6, 10 mm – • RTD Pt100 dan Pt1000 Kelas A
• Koneksi proses terintegrasi
• Untuk dihubungkan ke unit evaluasi

TS
-100…600 °C bervariasi RTD Probe RTD berkabel 6, 10 mm – • RTD Pt100 dan Pt1000 Kelas A RTD
• Koneksi proses fleksibel
• Panjang kabel hingga 10 m
• Untuk dihubungkan ke unit evaluasi
TCC -25…160 °C 30...1000 mm • Transmitter
• Switch
• IO-Link
Terintegrasi LED status • Akurasi +/- 0,2 K
Deteksi deviasi memastikan proses
• Desain ringkas dan konstruksi baja tahan karat yang sepenuhnya dilas