- Sensor aliran
- Produk- inovasi
- Meteran udara kompresi SD
Meteran udara kompresi termal level tertinggi
“Sensor all-in-one” yang hemat biaya
Meteran udara kompresi termal baru ini memiliki keunggulan berkat fungsi serba bisanya. Alat ini tidak hanya memiliki sensor suhu terintegrasi, tetapi juga dilengkapi dengan sensor tekanan, sehingga pengguna dapat membaca empat nilai proses sekaligus (aliran volumetrik, tekanan, suhu, dan totaliser = meteran kuantitas total) dan mengoptimalkan produksi. Integrasi beberapa parameter pengukuran dalam satu sensor tidak hanya menghemat biaya hardware yang lumayan (sensor tekanan, sensor suhu, perkabelan, dan kartu input), tetapi juga biaya pemasangan dan pemeliharaan.
Keuntungan bagi Anda
• Keandalan proses berkat pemantauan tekanan, suhu dan aliran volume
• Penghematan biaya berkat pemantauan energi, pemantauan kebocoran, dan pemeliharaan sistem filter yang berorientasi pada proses
• Penghematan waktu berkat pemasangan kabel, perawatan, dan instalasi yang lebih sederhana
Sekilas tentang pemantauan udara kompresi untuk meningkatkan efisiensi energi
Integrasi meteran udara kompresi SD ke dalam unit pemeliharaan instalasi yang sudah ada atau yang baru memberikan keuntungan tambahan. Kini, nilai proses udara kompresi pada penggunaan industri dapat dipantau secara efektif dalam jaringan udara kompresi bersama melalui display TFT terintegrasi. Ada empat tata letak grafis berbeda yang dapat dipilih. Nilai proses juga dapat dikirim melalui IO-Link.
Pemantauan aliran yang presisi dari tipe SD ini memungkinkan untuk mendeteksi kebocoran dan penghematan biaya energi. Selain itu, tingkat pengulangan unit yang tinggi memungkinkan pengalokasian biaya udara kompresi yang tepat untuk lini produksi yang sesuai serta penghitungan biaya produk yang optimal.
Pemantauan tekanan pengoperasian yang efisien
Berkat pengukuran tekanan terintegrasi, penurunan tekanan pada sistem filter yang kotor maupun tekanan pengoperasian yang umum pada sistem udara kompresi bisa dipantau secara optimal. Jadi, hal ini cukup penting karena jika instalasi terdiri dari aktuator yang dioperasikan dengan tekanan 5 bar dan bukan 6,3 bar yang ideal, kecepatan beban berkurang sebesar 25%, dengan produktivitas yang menurun. Di sisi lain, tekanan pengoperasian yang berlebihan tidak meningkatkan kinerja tetapi menghasilkan peningkatan konsumsi udara kompresi dan meningkatnya keausan unit.
Meminimalkan variasi kualitas dengan pengukuran suhu
Berkat pengukuran suhu yang terintegrasi, proses yang rentan terhadap suhu seperti pengeringan dapat dipantau dan kualitas produksi dapat dipastikan. Dengan demikian, meteran udara kompresi SD meningkatkan keandalan proses.
Sistem manajemen energi
Dasar untuk sistem manajemen energi yang komprehensif menurut DIN EN ISO 50001
Berdasarkan pedoman EU tentang efisiensi energi DIN EN ISO 50001, semua negara anggota harus mencapai penghematan energi.
Persyaratan untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak untuk energi adalah menerapkan sistem manajemen energi. Standar ini mensyaratkan catatan kalibrasi peralatan pengukuran untuk memastikan ketepatan dan tingkat pengulangan data yang terukur.
Menggabungkan meteran udara kompresi SD yang baru ini dengan kalibrasi DAkkS rutin menjadi pedoman yang optimal untuk sistem manajemen energi yang andal.
Cari tahu kelebihan dari pemantauan udara kompresi yang efisien dengan ifm. Di aula mesin digital, para pakar kami membahas topik-topik seperti:
- Pengukuran konsumsi yang mendetail pada mesin - dari hardware hingga software (0:00-19:17)
- Pemantauan udara kompresi di jalur distribusi - atribusi biaya dan kebocoran menjadi mudah (19:17-31:50)
- Pencatatan angka energi utama dan penghitungan efisiensi kompresor (31:51-35:59)
Sertifikat kalibrasi
Kalibrasi ISO untuk tipe SD (Kode pemesanan ZC0020)
- Dibuat oleh produsen
- Bahasa: Jerman / Inggris
- Berlaku untuk produk tertentu dan harus diminta saat memesan sensor. Pemesanan berikutnya hanya dapat dilakukan jika perangkat dikembalikan.
Kalibrasi DAkkS untuk sensor aliran pada 6 titik (kode pesanan ZC0075)
- Dibuat sesuai dengan persyaratan DAkkS (badan akreditasi Jerman)
- Bahasa: Jerman / Inggris
- Kalibrasi pada 6 nilai aliran (tergantung diameter nominal)
- Berlaku untuk produk tertentu dan harus diminta saat memesan sensor. Pemesanan berikutnya hanya dapat dilakukan jika perangkat dikembalikan.