Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor aliran
  2. Produk- inovasi
  3. Meteran aliran pusaran SV

Meteran aliran pusaran untuk lingkungan industri

Meteran aliran pusaran dari rangkaian produk SV bekerja sesuai dengan prinsip pengukuran pusaran.

Sensor ini dapat memberikan solusi hemat biaya untuk berbagai aplikasi industri. Tidak hanya harganya, tetapi kemampuan kerjanya juga efektif. Sensor ini memiliki akurasi pengukuran yang tinggi dan bahkan tahan terhadap kondisi proses yang sulit sekalipun berkat ketahanannya yang tinggi.

Kelebihan produk sensor pusaran

Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi berbasis air
Prinsip pengukuran pusaran cocok untuk aplikasi dengan air ultra murni, air, dan media berbasis air, karena tidak terpengaruh oleh konduktivitas media. Sensor ini adalah solusi yang sesuai dalam sistem pendingin untuk memantau kapasitas pendinginan, pasokan air minum, dan aplikasi lainnya.
Pendeteksian laju aliran dan suhu dengan satu sensor
Selain laju aliran yang aktual, sensor ini juga dapat mendeteksi suhu media. Berkat pengukuran suhu yang terintegrasi, tidak diperlukan titik pengukuran tambahan pada sistem.
Hemat biaya dan akurat
Meteran aliran pusaran yang hemat biaya ini dapat mengukur aliran volumetrik dalam berbagai aplikasi industri dengan akurasi +/-2 %. Misalnya, pasokan air untuk pertanian dalam ruangan bisa dipantau dan dikontrol dengan presisi.
<i>Casing</i> tahan terhadap kondisi lingkungan industri yang menantang
Baik sensor dengan <i>casing</i> baja tahan karat atau versi yang seluruhnya terbuat dari plastik, keduanya bisa tahan di lingkungan yang menantang setiap saat. Versi dari plastik yang sudah diperbarui sangat mengesankan karena memiliki ketahanan terhadap tekanan yang tinggi (16 bar hingga 90 °C) dan juga ketahanan dari suhu yang tinggi (hingga 125 °C).
Koneksi sistem melalui IO-Link atau analog
Kedua tipe perangkat ini dapat digunakan untuk berbagai macam koneksi sistem. Versi dengan <i>display</i> memiliki varian frekuensi dan analog ganda (100... 1000 Hz, 2 x 4... 20 mA) di samping IO-Link, sementara versi yang terbuat seluruhnya dari plastik juga bisa digunakan sebagai <i>transmitter</i> penuh (4... 20 mA) melalui teknologi 2 kawat. Selain itu, sinyal PT1000 dapat dideteksi dan dianalisis.

Kasus penggunaan sensor pusaran

Sensor pusaran andal mengukur laju aliran dalam air dan media berbasis air. Tidak hanya kapasitas pendinginan yang bisa dipastikan dalam aplikasi air pendingin, tetapi jumlah air yang tepat untuk menanam tanaman pada pertanian dalam ruangan juga bisa dikontrol secara presisi. Kasus penggunaan berikut ini dapat memberikan gambaran aplikasi yang telah diterapkan oleh pelanggan kami.

➜ Ke kasus penggunaan

Koneksi sistem sensor pusaran

Ikhtisar produk

Seri perangkat <i>display</i> SV dan IO-Link

  • Visualisasi nilai proses dan peralihan melalui <i>display</i> TFT dan LED
  • <i>Casing</i> baja tahan karat yang kokoh dan ringkas dengan peringkat perlindungan IP65 dan IP67
  • Pemantauan aliran dan suhu kontinu melalui IO-Link (tersedia versi dengan output analog ganda 4...20 mA)
  • Titik pemasangan langsungnya dapat diputar untuk integrasi yang cepat dan mudah

Seri perangkat SV yang sepenuhnya dari plastik dengan sinyal output analog dan PT1000

  • Desain satu unit yang tahan terhadap tekanan dan suhu proses yang tinggi
  • Tahan lama dan kokoh berkat plastik yang tahan terhadap hidrolisis
  • Teknologi 2 kawat bisa digunakan untuk hanya sebagai <i>transmitter</i>
  • Versi perangkat dengan persetujuan untuk air minum

Tanya-jawab tentang sensor aliran pusaran

Teknologi meteran aliran pusaran

Tergantung pada velositasnya, media yang mengalir menghasilkan turbulensi resiprokal pada bluff body yang dipasang di dalam tabung pengukur. Turbulensi ini dideteksi oleh sensor piezoceramic. Jika penampangnya diketahui, jumlah vortisitas memungkinkan untuk menentukan laju aliran. Inovasi: Metode pengukuran aliran umumnya tidak bergantung pada fluktuasi tekanan dan suhu dalam media.