Cari tahu tentang TCC - sensor suhu yang dapat memeriksa kinerjanya sendiri
Apakah Anda yakin dengan instrumen suhu Anda?
Suhu adalah salah satu pengukuran paling penting yang digunakan dalam kontrol proses.Pada industri makanan dan minuman, pengukuran suhu yang akurat dan stabil sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang tepat. Tetapi, apa yang terjadi jika suhu proses Anda tidak akurat?
TCC dari ifm dirancang untuk mengatasi tantangan produk instrumen suhu pada umumnya
Indikasi secara sekilas mengenai kondisi sensor "Teknologi pemeriksaan kalibrasi" memberikan pemantauan akurasi instrumen secara real-time. TCC memberi sinyal adanya deviasi dari toleransi yang ditentukan pengguna secara elektronik dan secara visual ketika LED berubah ke biru. |
|
IO-Link memberikan info yang mendetail tentang proses Pemanfaatan komunikasi digital memberikan akurasi dan keandalan pengukuran yang lebih baik daripada secara analog karena tidak ada kehilangan sinyal. |
|
Casing utuh tanpa sambungan mencegah celah masuknya kelembapan Kontributor utama deviasi pada instrumen adalah masuknya kelembapan. Konstruksi baja tahan karat 316 yang dilas sepenuhnya pada TCC meniadakan kemungkinan masuknya cairan. |
|
Berbagai panjang probe dan fitting Triclamp 1,5 "dan 2", diameter 6 mm, dan koneksi proses higienis G1/2” dengan panjang probe hingga 550 mm cocok untuk sebagian besar aplikasi. |
|
Akurasi pemantauan diagnostik pintar Dua elemen RTD di ujung merespons perubahan suhu dalam arah yang berlawanan dan mikroprosesor memantaunya untuk setiap potensi penurunan akurasi pengukuran. |