- TCC
- Kinerja yang lebih tinggi dari yang diharapkan
Kinerja yang terukur lebih tinggi dari yang diharapkan
Di ifm, kami ingin Anda merasa yakin dengan instrumen suhu Anda seperti halnya kami. Kami menguji setiap sensor TCC secara menyeluruh untuk memastikan kami memproduksi produk instrumen suhu yang paling stabil, andal, dan akurat di pasaran saat ini.
Laboratorium kalibrasi ifm diakreditasi oleh A2LA sesuai standar internasional ISO 17025, standar kualitas paling ketat dalam industri pengukuran. Peralatan yang digunakan di laboratorium ini dapat dilacak sesuai standar NIST dan diduplikasi pada lini produksi kami. Di laboratorium kalibrasi, kami menguji kinerja yang lebih tinggi dengan spesifikasi dalam lembar data pada rangkaian produk TCC untuk memastikan akurasi dan keandalan produk kami. Kemudian, kami membandingkan kinerja TCC dengan produk dari tiga produsen besar lainnya.
Akurasi yang terukur lebih tinggi dari yang diharapkan
Kami memakai sekitar 15 instrumen baru dan masih segar dari masing-masing produsen dalam peralatan pengujian kami pada 5 suhu: 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C dan 123 °C. Setiap titik dalam grafik menunjukkan titik data dan garis horizontal menunjukkan spesifikasi produsen pada lembar data mereka.Deviasi yang sangat kecil pada TCC menunjukkan tingkat kontrol presisi yang tinggi dalam proses manufaktur kami.
Tingkat pengulangan yang terukur lebih tinggi dari yang diharapkan
Tingkat pengulangan adalah indikator seberapa dapat dipercaya pengukuran dari sensor pada suatu waktu. Di sini, tingkat pengulangan direpresentasikan sebagai perbedaan antara akurasi rata-rata dari semua sampel dan masing-masing pengukuran. Tingkat pengulangan TCC kurang dari 0,015 °C sehingga Anda bisa yakin bahwa instrumen Anda memberikan pengukuran yang dapat diulang dari waktu ke waktu.
Dampak suhu lingkungan terhadap akurasi
Perubahan suhu udara sekitar dapat menyebabkan deviasi pada elektronik sensor yang berpotensi memengaruhi akurasi nilai yang diukur. Idealnya, suhu udara sekitar tidak boleh berdampak terhadap akurasi nilai yang diukur. Produsen menentukan deviasi yang diperkenankan akibat peningkatan atau penurunan suhu lingkungan. Kami menyebut spesifikasi ini sebagai "koefisien suhu", tetapi produsen lain mungkin menggunakan terminologi yang berbeda.
Untuk menguji dampak suhu udara sekitar, kami mengganti elemen RTD di ujung dengan resistor tetap, yang mensimulasikan suhu proses yang stabil. Kemudian, sensor dimasukkan ke dalam ruang termal dan diekspos ke suhu udara sekitar -50 °C, 25 °C, dan 85 °C untuk mengukur variasi suhu proses. Setiap titik merepresentasikan titik yang diukur dan bilah horizontal menunjukkan spesifikasi lembar data yang dipublikasikan.