- Sensor katup
- Katup manual
Umpan balik posisi untuk katup manual dan katup bola
Umpan balik posisi akhir untuk katup manual dan katup bola
Set pemasangan memudahkan sensor umpan balik dipasang pada katup yang diaktifkan secara manual. Berbagai sensor dan keping dapat digunakan pada interface aktuator 80 x 30 untuk VDI/VDE 3845. Keseluruhan sistem dapat digunakan pada suhu sekitar dari -30 hingga 80 °C.
Serbaguna dan fleksibel
Komponen bagian atas terbuat dari Vestamid dan memungkinkan digunakan di area berbahaya. Bagian bawahnya cocok dengan banyak katup flensa ISO (DIN EN ISO 5211) dan terhubung ke poros katup melalui ekstensi poros. Komponen baja tahan karat menjamin masa pakai yang panjang.
Cocok:
Cocok untuk katup flensa atas ISO dari F04 hingga F10.
Pemasangan mudah:
Pemasangan mudah pada katup manual dan katup bola.
Fleksibel:
Tinggi dapat disesuaikan untuk fleksibilitas.
Masa pakai lama:
Komponen baja tahan karat yang hampir tidak bisa dihancurkan tahan terhadap bahan kimia.
Terlindung:
Cocok untuk di area berbahaya.