- Sensor katup
- Katup batang naik
Umpan balik posisi untuk katup batang naik
Pemantauan presisi pada katup batang naik
efector valvis dapat mengatasi pergerakan turun batang katup hingga 0,2 mm. Tiga posisi katup (misalnya, posisi "terbuka", "tertutup", “seat lift”) dapat diatur dalam jarak pengukuran melalui tombol tekan.
Pada versi analog, efector valvis mengirim seluruh jarak pengukuran ke PLC melalui sinyal analog standar.
Berkat resolusi yang tinggi, sensor dapat mendeteksi, misalnya, awal keausan segel. Ini berarti sensor ini dapat digunakan untuk pemeliharaan berbasis kondisi.
AS-i terintegrasi:
Sistem komunikasi AS-i cocok untuk umpan balik beberapa katup. efector valvis juga tersedia dengan interface AS-i terintegrasi.
Pengaturan mudah:
Pemrograman tidak rumit dengan menekan tombol untuk mengganti penyesuaian mekanis untuk setiap posisi katup.
Adaptor berbeda:
ifm menawarkan berbagai adaptor untuk tipe katup seperti APV/SPC, Bardiani, dan GEA untuk koneksi katup batang naik yang berbeda.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/appl.-ventilsensor-07-fbg.jpg?v=138026514)
Bisa diprogram dengan bebas: efector valvis mengirim sinyal posisi piston katup melalui tiga output peralihan: katup terbuka, katup tertutup, dan di posisi sementara, misalnya untuk mendeteksi seat lift atau segel yang aus.
Pemantauan posisi akhir pada katup batang naik
Posisi akhir katup batang naik sering dipantau melalui sensor induktif. Posisi akhir ini memungkinkan peringkat perlindungan tinggi (hingga IP 68 / 69K) dan dirancang untuk rentang suhu yang luas sehingga posisi akhir tersebut tahan, misalnya, dari proses pembersihan uap bertekanan tinggi tanpa adanya masalah. Toleransi sensor yang kecil memungkinkan pendeteksian posisi secara presisi. Pemasangan bisa dilakukan di atas atau bawah aktuator, pada posisi terbuka, atau dalam casing. Untuk meminimalkan perkabelan, menggunakan sistem bus AS-i merupakan pilihan yang tepat.
Beberapa sensor terhubung ke modul AS-i yang terdesentralisasi. Kemudian, kabel bus AS-i dua kawat mengirim sinyal ke master atau pengontrol.
Kokoh:
Telah diuji coba dan teruji untuk kondisi ekstrem di lingkungan higienis dan basah. Dirancang untuk tahan secara permanen terhadap suhu yang tinggi, kejut suhu, dan agen pembersih agresif.
Food-grade:
Casing sepenuhnya terbuat dari baja tahan karat atau dikombinasikan dengan PEEK.
Fleksibel:
Tipe dan panjang casing yang umum untuk pemasangan pada aplikasi berbeda. Jangkauan pendeteksian yang lebih baik memastikan pemasangan fleksibel untuk toleransi mekanis.
Tahan dari kemasukan:
Memiliki ketahanan dari kemasukan berkat perlindungan IP 69K dapat mencegah masuknya kelembapan.
Koneksi aman:
ecolink EVF – konektor yang optimal untuk area higienis dan basah.