Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor katup
  2. Aktuator katup

Umpan balik posisi untuk aktuator katup

Mendeteksi dua posisi dengan satu sensor
Sensor katup pada dasarnya terdiri dari dua sensor induktif yang disusun bertingkat satu sama lain dalam satu casing. Bagian atas atau bawah sensor akan dialihkan, tergantung pada orientasi keping target.

Kelebihan:
Sistem beroperasi tanpa kontak dan bebas dari keausan. Dengan demikian, ini memastikan keandalan yang maksimal dan masa pakai yang panjang.

Keping target tersedia dalam dua desain:
untuk aplikasi standar dengan offset target sebesar 90 ° atau dengan sudut peralihan yang dapat disesuaikan.

Elemen peredam yang telah dipasang sebelumnya meminimalkan pemasangan.

Orientasi keping target dapat dilihat dari luar. Dengan demikian, keping target bisa degan mudah dimasukkan dan dipasang pada ujung poros tanpa penyesuaian yang kompleks. Keping target dirancang untuk poros dengan tinggi 30 mm atau 20 mm (dengan adaptor). Berkat dimensi mekanis dan bagian tengah lubang yang telah distandarisasi, sensor dan keping target dapat dipasang pada semua aktuator yang umum.

Andal secara permanen:
Bebas dari keausan berkat prinsip peralihan induktif non-kontak.
Masa pakai lama karena hanya material bebas korosi yang digunakan.

Bisa langsung untuk dioperasikan:
Aksesori pemasangan terkoordinasi untuk pemasangan cepat.

Indikasi posisi katup:
LED pada sensor mengindikasikan posisi katup. Indikator posisi pada keping target memastikan posisi katup juga dapat dilihat dengan jelas dari jauh.

Katup NAMUR sesuai standar:
Sesuai dengan standar VDI/VDE 3845 Jerman untuk keseragaman titik koneksi pada aktuator.

Umpan balik posisi tentang aktuator pneumatik seperempat putaran dengan koneksi AS-i

Umpan balik posisi dan kontrol katup
Sensor katup ifm dari rangkaian seri T digunakan untuk pemantauan posisi dan untuk pengontrolan aktuator katup pneumatik melalui katup solenoid.

Hingga dua sinyal input dan output dikirim melalui kabel bus 2 kawat ke master AS-i menggunakan AS-i dengan biaya yang lebih rendah daripada perkabelan konvensional.

Dengan satu master AS-i, maksimal hingga 62 aktuator dan solenoid dapat dipantau dan dialihkan. Putusnya kabel dan hubung singkat pada katup dapat dipantau untuk tujuan diagnostik. Dengan demikian, hal ini dapat memberi keamanan tambahan.

Solusi sistem:
AS-i adakah standar koneksi bus untuk aktuator dan sensor di tingkat lapangan pertama yang tidak bergantung pada produsen. ifm electronic menawarkan AS-i sebagai solusi all-in-one.

Andal:
Teknologi AS-i yang canggih ini menawarkan keandalan dan waktu kerja mesin yang tinggi.

Simpel:
Struktur modular dan teknologi koneksi yang fleksibel memastikan integrasi dapat dilakukan dengan mudah ke dalam sistem AS-i.

Hemat biaya:
Kabel pipih dengan dua kawat dapat mengirim data dan energi, sehingga ini dapat menghilangkan perkabelan paralel yang kompleks.

Ke produk