• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. moneo:IIoTプラットフォーム
  2. 製品
  3. moneo configure
  4. moneo configure PLC Tools

moneo configure PLC Tools拡張機能

IO-Linkデバイスの、シンプルなGSDMLパラメータ設定

GSDMLファイルは、ProfiNetデバイスのIO-Linkマスタゲートウェイを記述し、ProfiNetデバイス用の「ドライバ」のように機能します。GSDMLファイル内には関連するすべてのパラメータが含まれており、Siemens TIA(Totally Integrated Automation)ポータル/S7-Classicでデバイスを設定するために必要です。

しかし、IO-Linkデバイスパラメータの統合と表示は標準ではなく、追加のプログラミング作業が必要になることが多いです。

ifmの新しいツールボックス-moneo configure PLC Tools-は、基本機能として、シンプルなGSDMLパラメータ設定ツールを提供します。

AL14xxシリーズとAL1304からAL1307のifmのIO-Linkマスタは、GSDMLファイルを設定して3ステップでPLCに取り込むことができます。必要なデバイスパラメータを、ご自分でGSDMLファイルに追加し、TIAポータルにエクスポートして実装できます。これにより、データシートを読んでビットを設定する必要がなくなり、GSDMLを要件に適応させるのに必要な時間が非常に短縮されます。

moneo configure PLC Toolを使ってifm IO-LinkマスタゲートウェイのGSDMLを設定する方法(AL14xxシリーズおよびAL1304から1307)

使いやすい: あらかじめ設定されたファイル、IO-Linkデバイス向けのツールおよびデバイス交換時の設定の自動転送を使用することで、必要な時間と作業が削減されます。

クリア:moneo configureの分かり易く配列されたインターフェースを活用し、TIAポータルでも直接IO-Linkデバイスのパラメータにアクセスできます。

国内の専門家からアドバイスを受けましょう

協力してプロジェクトを成功させます。

ご納得いただけましたか?お問合せください。お客様と共に歩みます。お客様の要件に応じて、戦略的アドバイスから個々のソフトウェアの開発、ハードウェアソリューションと高度なサービスへの実装まで、ifmシステムセールスチームがサポートします。