移動ロボット:レベルアップに必要なものとは?
ifmのソリューションでハイスコアを狙え!
パレットが乱雑に放置された通路を移動ロボットと作業員が動き回り、ラックの迷路の中を走行します。日々移動する「AGV」ゲーム世界へようこそ!倉庫内の経路を考えながら障害物を避け、受入荷物を短時間で目的地まで運び、ハイスコアを目指してクリアします。
1980年代とは異なり、現代の移動ロボットは、一回プログラミングされると、重い荷物を運搬する単純な作業だけではなく、幅広い作業を次々に自分で処理しなければなりません。ラッキーなことに、皆さんには人間のような感覚を備えた無人搬送システムがあります。3次元空間の認識能力と、高性能コアプロセッサによるデータ処理能力の両方を備えたセンサとアクチュエータで、安全性と信頼性が向上します。こうしたすべてが集約されたパッケージにより、現代の多忙な物流現場で衝突を回避しながらAGVやAMRを誘導し、正確・安全な荷物の集荷と配送が実現します。
運用中の搬送車両を、スマートソリューションでレベルアップしませんか?攻略法がここにあります!皆さんと移動ロボットのさまざまな特性に合わせてパワーアップできる、豊富な製品をifmがご提供し課題をクリアします。ハイスコア獲得をサポートします。
私たちにお任せください!

Knapp
オーストリアのKnappは、最先端のAGVにifmの移動ロボット向けカメラプラットフォームO3Rを採用しています。車両周囲全体の障害物を高速検出でき、正確なパレット誘導・運搬を実現しています。

ASTI
建機などの最新車両には、膨大な入出力信号を処理できる非常に高性能な電子制御機器が要求されます。ASTIは、優れた性能とコンパクトなサイズのecomatControllerをAGVに採用しました。

TecnoFerrari
Tecnoferrariは、ifmのセーフティ技術を自走式フォークリフトに採用しています。ifmのO3D形状認識センサを搭載したAGVが、パレットの形状を迅速に認識して安全に運びます。