M12コネクタ付きAS-i照光式押ボタンモジュール
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_asi_000162.png?v=-1266417991)
- プッシュボタンx2、LED出力x2
- 直感的な押ボタン操作によりミスタッチを防止
- 高い保護構造の丈夫なステンレス製ハウジング
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- AS -iからモジュールへ直接電源供給
フィールドアプリケーションに最適な堅牢性
ifmは画期的なハウジングの照光式2ボタンモジュールをお届けします。製品の特長は、2種類のLEDを出力する2個の押ボタンです。高い保護構造のモジュールは、プロセスに近いフィールド用途での使用が可能です。センサ/アクチュエータと制御盤の間に長い距離を取りません。
フィールド向けの快適機能
M12接続により確実・柔軟な設置を実現。どちらのモジュールもAS-iから電源供給されるので、24V電源の追加は必要ありません。既存のM4ねじ取付穴でモジュールを取付けられます。
セットアップ
AS-iモジュールは前面のM12プラグからアドレス設定します。モジュールは標準接続ケーブルを使用して、アドレス設定ユニットに接続できます。
診断
M12コネクタ部のエラーLED点灯により、通信エラー検出等による障害箇所を簡単に把握できます。