You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 超音波センサー
  2. 製品一覧
  3. フルメタル高周波誘導式センサ

過酷な環境向けの堅牢なフルメタル超音波センサ

汎用性
信頼性と汎用性:レベル測定と物体検出に使用可能。
高い耐性
IP69Kとハイグレードステンレス製外装により、外的要因に耐性があります。メンテナンスフリーです。
優れた性能
困難な対象物も2.5メートルの距離まで非接触で検出可能。
連続的なプロセス概要
連続的な距離測定により、透明性を最大化し、必要に応じて迅速に対応可能。

媒体と直接接触することがなくても、激性のある霧や煙がセンサの機能と寿命に大きく影響することがあります。標準センサのセンサ表面は保護されていないため、洗浄剤やクーラント、潤滑剤などの媒体への接触に対し影響を受けやすいです。フルメタル超音波センサは、ステンレス製外装で構成されているため、あらゆる影響から保護されています。コネクタもハイグレードステンレス製です。そのため、センサは外部の影響に耐性があり、製品寿命が延長されます。

センサはIO-Linkインターフェースを備え、距離値に加えて、他のパラメータや診断データを便利に設定して読取ることができます。

IO-Linkによる付加価値:

  • 音波ビームはアプリケーションに合わせて調整可能
  • 簡単なパラメータ設定
  • ミリメートル単位の精度で測定値を伝送
  • 診断機能:動作時間カウンタやエコー品質など

製品を選択

レベル測定用フルメタル超音波センサ

食品製造における洗浄の課題

  • 高圧と蒸気洗浄による損傷
  • 洗浄剤によるセンサシールの溶解
  • 接続箇所が弱点

フルメタル超音波センサの利点

  • 全体がIP 69Kのハイグレードステンレス外装なので、高圧と蒸気洗浄から信頼性高く保護します
  • 堅牢なステンレス製のセンサヘッドは、激性のある洗浄材に耐性
  • ステンレスプラグは外部からの影響に耐性

化学薬品、オイル、ガスに対する課題

  • 押しボタンなど、センサの弱点箇所が原因の損傷
  • オイルの影響によるプラスチック製シールの膨張–化学薬品がセンサに浸入して電子機器を損傷する恐れ
  • プラグが殺菌剤などによって損傷する恐れ

フルメタル超音波センサの利点

  • IO-Linkの設定機能により、「弱点となる押しボタン」を排除
  • ステンレスに覆われたセンサヘッドが、化学薬品やその他の液体やガスの浸入からセンサを保護
  • ステンレスプラグはあらゆる外部の影響に耐性

超音波センサに関するお問い合わせ

ifmはお客様と共にプロジェクトを成功させます。

超音波センサの製品詳細、またはアプリケーションで効果的に使用する方法に関するご質問・ご相談、お客様の要件に応じて、戦略的ご相談から個々のソフトウェアの開発、ハードウェアソリューションと高度なサービスへの実装に、弊社の専門家よりお答えしています。

食品産業

特殊な要件にも対応いたします!

工程の信頼性と安定した製品の品質を最大限に確保することが、飲料、菓子、乳製品の製造や精肉加工など、あらゆる食品製造において重要です。