- O3M 3Dスマートセンサー – 概要
- 製品の選択
- パッケージ
O3Mカメラシステムのアプリケーションパッケージ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/applikationen/packages_stage.jpg?v=574662927)
3D衝突警告システムパッケージ | IOモジュールパッケージ |
---|---|
• 経路にある障害物を検出するための、安定したドライバ支援システム • 安全ベストを着用している人などのリフレクタを早期に検出 • 危険な可能性のある状況を、早期にドライバに警告 • 既存のマシンの改良に理想的 |
• バイナリおよびアナログ入出力を追加することで、カメラシステムを拡張 • モバイルマシンをバスシステムなしで簡単に改良 • ifm Vision Assistantによる使いやすいパラメータ設定 • CAN接続ケーブルおよびすべての必要なアダプタケーブルが付属 |
製品へ |
可動機械向け3D衝突警告システム
簡単な改良
3D衝突警告システムは、実績のあるifmの3Dセンサに基づいています。障害物を正確に検出し、モニタに2D画像として表示します。これにより、ドライバはアラームのトリガや監視対象エリアに関する情報を常に受け取ることができます。強力なアルゴリズムにより、誤ってトリップすることはほぼありません。システムは付属の動作ディスプレイから簡単にセットアップでき、PCは不要です。
「すぐに開始できる」アプリケーションパッケージ
セットには、完全に機能する衝突警告システムを、フォークリフトやホイールローダ、掘削機、リーチスタッカ、輸送車両などのモバイルマシンにセットアップするためのすべてのコンポーネントが含まれ、数分以内にセットアップできます。
特徴とメリット
事故を回避
機械周辺には、ドライバから見えにくいエリアがあり、危険な状況につながることがあります。時間的制約や機械オペレータの疲労から、さらに事故の危険が生じます。ドライバの日常業務をサポートするifmドライバ支援システムが対応策を提供します。
アクティブ障害物検出
ifmが開発したアクティブ障害物検出では、車両周辺の6つの危険ゾーンを監視し、差し迫った衝突を早期にドライバに警告します。この目的で、ifmの実績ある3Dタイムオブフライトシステムが使用され、洗練されたアルゴリズムで誤アラームを最小限に削減します。警告は視覚、音響、および付属する7"モニタのアイコン表示で提供されます。
反射材付き服の検出
反射ベストや反射衣服などの反射材料の特殊な分類により、人の衝突警告を他のものより優先させることができます。これにより人員の安全性が向上します。
モバイルマシン向けの改良セット
とりわけ、ドライバ支援システムはすぐに開始できるアプリケーションパッケージとして提供されます。ケーブルや取付け用アクセサリをはじめとする、必要なコンポーネントがすべて含まれています。つまり、24 Vオンボードシステム電圧*のすべてのモバイルマシンの改良に使用できます。
設定が簡単
システムとプラグ&プレイ配線を機械的に取付けた後、セットアップは付属のカラーディスプレイから数分以内で実行できます。直感的なセットアッププロセスで必要なパラメータは、わずか数個です。その後、システムは動作準備ができています。
拡張機能
特殊な要件に対しては、セットアップ中にエキスパート設定が利用できます。追加のシグナルライト、ブザー、システムのスタンバイ動作または準備完了状態用に、プログラミング済みの入出力が利用できます。
過酷なアプリケーションに最適
3Dセンサは屋内および屋外エリアの過酷なアプリケーションに最適です。高い保護等級、衝撃および振動耐性、ならびに幅広い温度範囲で、モバイルマシンで使用するためのすべての要件を満たします。
* その他のオンボードシステム電圧に関しては、当社サービスセンタにお問合せください。
モバイル使用向けの3DカメラシステムO3M用I/Oモジュール
追加の入出力の拡張が容易
O3M 3Dカメラシステムは、デフォルトでモバイルマシンへの統合用にCAN接続が付属しています。モバイルマシンではこのバスがインストールされていることが多いです。CANバスのないマシンでは、同梱の接続ケーブルで、新しいI/Oモジュールを直接3Dカメラに接続できます。このモジュールは、アナログ入出力を追加してシステムを拡張し、アナログ入出力はバスシステムのないコントローラに接続できます。
直感的なパラメータ設定とプログラミング
I/Oモジュールはプログラミング済みですぐに使用できます。簡単なパラメータ設定または複雑なロジックプログラミングにより、「Vision Assistant」ソフトウェアの使いやすいグラフィック機能ブロックダイアグラムを使用して、モジュールを個別アプリケーションに適応させることができます。
特徴とメリット
3Dカメラシステムの入出力
3DシステムO3Mはデフォルトでは1つのCAN接続と1つのEthernet接続のみを備えていますが、I/Oモジュールによってバイナリおよびアナログの入出力を追加して拡張できます。合計で、I/Oモジュールは2つのアナログ入力(0~32000 mV)、10個のバイナリ入力、1つのPWM出力、および11個のバイナリ出力を提供します。これはすべてプログラミング済みです。CANバスにより、I/Oモジュールを3Dシステムに接続できます。アッセンブリ済みのジャンパケーブルと入出力用の接続ケーブルは、モジュールに付属しています。
パラメータ設定とロジックの作成
3Dシステムのパラメータ設定とロジックの作成は、ifm Vision Assistantから実行します。I/Oモジュールにはプログラミングは一切不要です。Vision Assistantでは、ロジックは機能ブロックダイアグラムのようにグラフィカルに提示されます。シンプルなAND/OR機能で構成することもできますが、メモリオプション付きの算術演算を含めることもできます。
簡単な改良
I/Oモジュールは、CANバスを備えていない既存の可動機械や産業プラントに、3Dシステムを追加するのに非常に適しています。モジュールの入力と出力を既存のシステムに接続するだけで、たとえば音響または光信号生成器とアクチュエータを制御することができます。産業プラントでは、既存のPLCへの接続はI/Oモジュールのbinary出力で実現できます。これにより、3Dカメラシステムの統合が大幅に簡単になります。