- RFID認証システム
- LF/HFシステム125 KHz、13,56 MHz
LF/HFシステム125 KHz、13.56 MHz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-lf-hf-system-125-khz-13-56-mhz-stage.jpg?v=-318442257)
コンベヤの大容量データを高速識別
インターフェース:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
クリア:
LEDと内蔵webサーバーによる状態表示。
柔軟:
RFIDアンテナの接続またはデジタル入出力。 数ビットから数キロバイトまでに対応するアンテナとタグの組合せ。
簡単 :
最大20mまで非シールド標準ケーブルでアンテナを接続。
統合可能:
ファンクションブロックにより上位のオートメ―ションまでのプロセス制御に簡単に統合できます。
認定:
フィールドバス認定により、オートメーション技術の相互運用性が保証されます。
堅牢性:
過酷な産業環境向けの保護構造 IP 67およびIP 69 K。
増幅器、アンテナ、タグを備えたRFIDシステム。
ifmは生産および搬送に特化した、新しいRFIDシステムを開発しました。 webサーバーが内蔵されているため、webブラウザから簡単にパラメータ設定を行えます。 安定した金属製外装、広い温度範囲、IP 67という高い保護構造で、過酷な産業環境の要件を満たします。 新しいRFID増幅器DTE10xは4つのアンテナ接続を備え、デジタルI/Oとしても使用できます。 アンテナは標準M12コネクターで接続します。 I/O接続は標準的なピン配列で、一般的なセンサーまたはアクチュエーターを直接接続でき、RFID増幅器から受電できます。
すべての接続は標準M12コネクターです。 電流もM12接続から直接供給されます。 Profibus接続ケーブルや終端抵抗などの幅広いアクセサリーで、システムのセットアップが容易になります。
新しいANT600 RFIDアンテナは200mmまでの範囲を問題なく処理します。 このデバイスは診断および表示用のLEDも備え、容易な立上げを保証します。 回転可能なM12コネクターにより、最大20mまでの標準ケーブルを接続できます。
長距離
検出距離が長いANT600 RFIDアンテナは、多くの使用方法があります。 生産プロセスにおける製品追跡、生産データまたは品質パラメータを、IDタグに高い信頼性で保存できます。 材料ロジスティクスにおいて、RFIDシステムを使用すると、材料または材料の品質が製造指示に合致しているかどうかを高い信頼性で判断できます。 装置制御において、製品固有のマシンパラメータを、製品に取付けられたIDタグから読込みます。
さまざまなインターフェース
DTE100_Profibus-DP通信対応:Profibus-DPインターフェースを備えた増幅器。
DTE101_PROFINET通信対応:PROFINETインターフェースを備えた増幅器。
DTE102_EtherNet/IP通信対応:Schneider ElectricまたはRockwell Automationのコントローラー向けに最適化されています。
DTE103_EtherCAT通信対応:Beckhoffコントローラー用プロセスインターフェース。
DTE104_TCP/IPおよびSAP/ERPへの接続:PC、産業用PC、または標準化されたフィールドバスインターフェースを持たないPLCに直接接続するのに最適です。 TCP/IPプロトコルですべての接続されたアンテナ、センサー、およびアクチュエーターにアクセスできます。
DTC510_CANopenインターフェース付きアンテナ:評価およびCANopenインターフェースを備えたコンパクトなユニット。