신뢰성있는 간격 측정을 위한 풀메탈 유도형 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-igt260_ift258_iit244-2240x1260-01.jpg?v=-56836001)
IO-Link 인터페이스를 통한 기계적 거리 변경의 직접 검출과 간편한 파라메터 세팅
- 거리 측정을 통한 신뢰성있는 최종 위치 검출
- 고품질 스텐레스
- 최대 100℃의 폭넓은 온도 범위
- IP 65에서 IP 69K의 보호등급으로 범용적인 사용가능
- IO-Link 스마트 센서 프로파일을 통해 조정가능함
풀메탈 IO-Link 센서
거친 작동 조건에서 풀메탈 센서는 다양한 요구사항을 충족시킵니다. 광범위한 온도 범위와 높은 보호등급으로 보편적인 사용이 가능합니다. 측정센서로 목표물까지의 거리를 영구적으로 모니터링 할 수 있습니다. 기계적 거리의 변화가 즉시 감지되어 예방 보전이 가능하여 정지시간이 감소됩니다. 스마트 센서 프로파일은 다양한 세팅 옵션을 제공합니다. 스위치 포인트 및 출력 기능이 구성될 수 있습니다. IO-Link 인터페이스를 통해 요구되는 세팅을 얻을 수 있으므로 다른 센서 타입의 재고 보유가 더 이상 필요하지 않습니다.