IO-Link 디바이스는 디지털 시그널을 수집하고 변환합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-modules_al-2240x1260-01.jpg?v=-56850280)
필드 어플리케이션용으로 분산화된 IO-Link 입력 모듈 – 최초 위생영역용
- IO-Link에 대한 바이너리 센서의 효과적인 연결
- IO-Link 마스터에 최대 20개의 디지털 입력 추가
- 산업용 어플리케이션 및 위생 영역의 새로운 다양성
- IP 68 / 69K의 높은 보호등급
- 디지털 입력 필터를 통한 입력 신호 전처리
IO-Link를 통한 디지털 신호의 분산형 수집
필드 어플리케이션을 위한 새로운 IO-Link 입력 모듈을 사용하면 IO-Link 마스터에 최대 20 개의 디지털 입력을 쉽고 경제적으로 추가 할 수 있습니다. 디바운싱, 스트레칭 또는 인버팅과 같은 디지털 입력 필터를 활성화하면 입력 신호를 쉽게 최적화 할 수 있습니다.
어플리케이션
이 모듈은 다음 두 가지 디자인으로 제공됩니다: 냉각제 시리즈의 주황색 필드 모듈은 오일 및 냉각수에 잘 견디며 일반 산업용 어플리케이션에 적합합니다. 회색 모듈은 적합한 재질의 하우징으로써 위생 및 식품 어플리케이션에
이상적입니다. 높은 보호 등급 IP 68 / IP 69K를 보유합니다.
IO-Link 접속을 가진 필드 모듈
최대 20개 까지의 기존 센서가 이 모듈에 접속 될 수 있습니다. IO-Link는 하나의 차폐되지 않은 M12 케이블을 통하여 모든 IO Link 마스터 / PLC에 대한 신호를 전송합니다. 모듈의 특별한 기능은 IO-Link로 전달하기 전에 여러 필터를 통해 입력 신호를 사전 처리하는 것입니다. 다음 필터가 사용 가능합니다. 디 바운싱 (잡음 신호 억제), 스트레칭 (긴 신호), 반전 이를 통해 최소 1.5 ms 길이의 신호를 신뢰성있게 검출할 수 있습니다. 모듈의 분산된 배치는 배선 비용을 줄이고 복잡한 케이블 링을 더 이상 사용하지 않아도 됩니다. bus 시스템과 반대로 IO-Link는 구성 또는 어드레싱을 필요로 하지 않습니다. 이는 설치를 단순화합니다. 각 M12 소켓의 핀 2와 4는 바이너리 입력으로 설정됩니다. 이는 normally closed 또는 normally open의 듀얼 센서가 아무런 문제없이 연결될 수 있다는 것을 의미합니다. 입력은 전체 과부하 및 쇼트방지 기능을 갖추고 있습니다.