IO-Link를 보유한 멀티 컬러 터치센서
습한 환경에서도 개별적으로 조정할 수 있는 하나의 센서로 어플리케이션에 유연하게 적용됨
- 센서가 부드럽게 터치되는 인체 공학적인 작업
- 스타트-업 지연으로 의도하지 않은 스위칭이 방지됩니다.
- 색상, NO / NC 또는 IO-Link를 통한 트리거링과 같은 다양한 설정 옵션
- 습한 환경 또는 작업자가 장갑 착용시 밝기와 민감도 조절 가능
- RGB LED를 통해 표시된 설비상태
모든 어플리케이션을 위한 다목적 센서
ifm의 새로운 멀티 컬러 터치 센서를 통해 어플리케이션에 유연하게 적응할 수 있습니다. 이전에는 많은 센서가 필요 했었지만 개별적으로 조정 가능한 센서 하나로 충분합니다. 다른 작동상태에 대한 NO / NC 기능 또는 색상은 몇 초 내에 세팅될 수 있습니다. 또한 센서의 동적, 정적 또는 쌍안정 스위칭을 선택할 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-kt6101_kt6300_kt6301-2240x1260-01.jpg?v=1208331815)
환경에 적응 가능
조절 가능한 민감도는 매우 습한 환경 또는 장갑을 통한 작동 또한 허용합니다. 구현된 지연시간은 의도되지 않은 센서의 전환을 방지합니다. 센서가 IO-Link 없이 사용 되는 경우에도 모든 세팅은 저장되어 있습니다. 또한 센서는 기계의 수요 지향 유지보수를 위한 스위칭 주기를 계산합니다.