통합된 DIN 밸브 플러그를 보유한 소형 트랜스미터
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pt5002-2240x1260-01.jpg?v=1348114806)
- 높은 보호등급 IP 67을 보유한 견고하게 용접된 스텐레스 하우징
- 측정 정확도 < ± 0.5%, 반복성 < ± 0.05%
- 매우 빠른 반응: 단 2 ms의 짧은 반응시간
- 프로세스 접속을 보유한 컴팩트한 디자인 (SW19)
신속하고 간편한 교환
수많은 대안에도 불구하고, 밸브 플러그가 설비의 센서 연결에 여전히 많이 사용됩니다. ifm의 PT50xx 시리즈에는 밸브 플러그가 통합된 소형 압력센서도 포함되어 있습니다. 그러므로 센서를 기존 설비에 쉽게 통합시키며 기존 배선을 사용하므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
입증된 기술과 높은 보호등급 IP
PT50xx는 시장에서 완벽하게 입증된 PT5 제품군을 기반으로합니다. 맞변거리가 19 mm인 컴팩트한 디자인으로 씰링 링이 없는 견고한 얇은 필름 측정 셀이 특징입니다.
적합한 소켓 (예 : E30447)을 사용하면 여기에 사용된 밸브 플러그가 IP 67 보호등급에 도달합니다. 시장에서 일반적으로 사용되는 밸브 플러그가 있는 IP 65 센서와 달리 작동 신뢰성이 높습니다.