You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

L 코드 M12 전원 케이블

  • 최대 16 A 전류를 위한 2.5 mm2 단면적
  • EN 61076을 준수한 L 코드 M12 케이블
  • Performance Line IO-Link 마스터에 연결
  • 할로겐을 함유하지 않은 케이블 재질
  • 공장 자동화 또는 공작기계와 같은 일반 산업 어플리케이션

저전압 강하로 고전류 전송
까다로운 어플리케이션에서 새로운 ifm Performance Line IO-Link 마스터에 상위 전원 레벨을 공급하는데 사용됩니다. L 코드 M12 전원 커넥터는 시장에서 점점 더 자리를 잡고 있으며, 이러한 모듈에 전원을 공급하는 완벽한 솔루션입니다. ifm은 이에 완벽하게 적절한 연결 케이블과 점퍼를 제공합니다. 2.5 mm2의 단면적은 최대 16 A의 전류를 신뢰성있게 전달하는 반면, 약간의 전압 강하는 작동범위에 긍정적인 영향을 미칩니다.

자동화 및 공작기계용
하우징 재질 및 할로겐 무함유 케이블 재질로 인해 본 케이블은 공작기계 및 모든 표준 공장자동화 어플리케이션에 완벽하게 적합합니다.