• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

블루투스 어댑터를 통한 IO-Link 디바이스 설정 및 모니터링

신제품 IO-Link 블루투스 어댑터를 이용하여 스마트폰을 통한 접근 가능*
마스터에 연결된 모든 IO-Link 디바이스의 손쉬운 파라메터 설정 및 프로세스 값, 이벤트 읽기
 iOS, Android용 ifm moneo blue 무료 다운로드 가능
그래픽 구현으로 다수의 센서 파라메터를 편리하게 설정
IP69K 보호등급으로 위생영역 설치에 적합 

스마트폰에서 IO-Link 센서 확인 및 구성하기
IO-Link 마스터용 블루투스 어댑터를 사용하여 마스터에 연결된 디바이스와 마스터 자체의 데이터를 읽고 파라메터를 조정할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 공장을 떠나 IT 부서를 방문하지 않고도 상황에 대응하여 공정 흐름을 유지할 수 있습니다. 암호 보호 기능은 기존 파라메터에 대한 원치 않는 조작을 방지합니다.

그래픽 표현을 제공하는 무료 앱
Apple과 Android 스마트폰에서 무료로 이용가능한 이 직관적인 앱의 하이라이트는 TCC 온도센서, MVQ101 밸브센서와 같은 센서의 파라메터 설정을 매우 쉽게 도와주는 그래픽 표현입니다.

소프트웨어 및 하드웨어 요구 사항
본 앱은 10.3버전이상의 iOS, 5.0버전 이상의 Android를 필요로 합니다. 스마트폰은 Bluetooth 4.1을 지원해야 합니다. 태블릿에서는 이미 표시가 가능하며, 향후 업데이트를 통해 전체 태블릿 버전이 제공될 예정입니다.
블루투스 어댑터는 펌웨어 버전 2.1부터 모든 IO-Link 마스터와 연결하여 사용할 수 있습니다. Both Bluetooth Classic, Bluetooth Low Energy (BTLE)도 지원합니다. 범위는 약 10 ~ 30미터이나 설치상태에 따라 다를 수 있습니다.

이메일을 통한 기록된 프로세스 데이터 전송
Bluetooth adapter는 프로세스 데이터를 기록할 수 있습니다. 이 기록들은 평가를 위해 zip파일의 형태로 moneo blue에서 컴퓨터로 직접 전송될 수 있습니다.

* Bluetooth plug의 사양서에 표기된 국가에서만 사용가능합니다.

식품 제조 설비에서의 사용 사례

고객은 제품 흐름에 적절하게 밸브를 조절하고 싶어 합니다. Bluetooth adapter는 간단한 솔루션입니다. 이는 마스터에 연결되고, 스마트폰에 무료 다운로드 가능한 mone|blue 앱으로 밸브 위치를 적절한 센서값에 따라 수동으로 조절할 수 있습니다. 기록모드를 사용하면 검증 목적으로 시동단계에서 프로세스 데이터를 기록할 수 있습니다.

FAQs