You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

최대 유연성: IO-Link 멀티포트 모듈

  • 단 하나의 모듈에서 IO-Link 커뮤니케이션을 통해 설정 가능한 디지털 및 아날로그 입력 / 출력 기능
  • 8개의 독립적으로 설정 가능한 I/O 포트
  • 보조 전압과 IO-Link 사이의 전기적 분리
  • 디지털 입력 필터, 강력한 출력 (각각 2 A)
  • IO-Link를 통한 파라메터 세팅 및 진단

단 하나의 모듈에서 모든 조합 가능
본 IO-Link 모듈을 통하여 기존 디지털 및 아날로그 센서와 디지털 액추에이터를 IO-Link에 연결시킬 수 있습니다. 모듈은 서로 독립적으로 설정 가능한 8개의 유연한 포트를 제공합니다. 디지털 입력 및 출력으로써, 아날로그 입력으로써 (4...20 mA 또는 0...10 V) 아날로그 및 디지털 포트의 자유로운 조합이 단 하나의 모듈에서 일어나는 고유한 기능으로 비용이 절감됩니다. 왜냐하면 컨트롤러에서 하나의 IO-Link 포트만이 요구되기 때문입니다.

액추에이터를 위한 강력한 출력
PerformanceLine 버전의 강력한 스위칭 출력은 최대 2A (모듈 당 16A)의 전류 스위칭이 가능합니다. 공급 전압과 IO-Link 커뮤니케이션의 전기적 분리는 최대한의 보호 기능을 제공합니다.

장점 및 고객 혜택

주기적 또는 비주기적 포트 설정
ifm의 멀티포트 모듈의 주요 기능은 포트 설정의 유연성입니다. 사용자는 IO-Link로 각 디바이스 ID를 선택함으로써 주기적 또는 비주기적 버전을 정의할 수 있습니다. 이를 통해, 모듈의 각 포트 기능 (AI, DI, DO)이 주기적 또는 비 주기적으로 설정됩니다.

외부 전압 공급장치 L-코드화 (PerformanceLine) :

  • 모듈 당 출력전류 16 A, 연결 당 2A 스위칭 가능
  • 오일 및 냉각수에 내구성을 보유한 특수 하우징 재질의 산업용 버전
  • 고전류 공급에 필요한 L-코드화된 공급 케이블
  • 공급 전압과 IO-Link 인터페이스를 전기적으로 분리하여 신뢰성있는 데이터 커뮤니케이션을 보장합니다 (IO-Link 호환).
  • 액추에이터는 센서와 별도로 스위칭 off 될 수 있습니다.

외부 전압 공급 A-코드화 (StandardLine) :

  • 4개 연결당 1.8A로 제한되는 출력 전류
  • 산업 어플리케이션용 또는 식품 산업용 특수 버전으로 제공
  • 표준 케이블을 통한 보조전압 공급
  • 공급 전압과 IO-Link 인터페이스를 전기적으로 분리하여 신뢰성있는 데이터 커뮤니케이션을 보장합니다 (IO-Link 호환).
  • 센서와 별도로 액추에이터를 스위칭 off 시킬수 있는 듀얼 공급

A- 포트 마스터에서 공급

  • 8개의 연결 전환 가능한 출력 전류 1A (총계)
  • 마스터의 센서 공급 장치에서 전압 공급, 외부 액추에이터 추가 공급장치 없음
  • 산업 어플리케이션용 또는 식품 산업용 특수 버전으로 제공
  • 추가 공급 케이블 요구되지 않음

IO-Link 모듈

액세서리