E1 인증과 함께: 특수이동차량용 압력 트랜스미터

- 19 mm 직경과 G 1/4 인치 프로세스 연결을 갖춘 소형 디자인
- 단 2 밀리세컨드인 빠른 반응시간
- 측정 정확성 < ± 0.8 %, 반복성 < ± 0.05 %
- M12 또는 DEUTSCH 커넥터를 통한 손쉬운 연결
- 거친 작업 환경에서도 신뢰성있게 사용할 수 있도록 용접된 스텐레스 하우징
모바일 어플리케이션을 위한 E1 타입 인증서
PT/PU 타입 센서는 특수이동차량 어플리케이션 그리고 특히 높은 작동압력을 가진 유압 및 공압 어플리케이션에 적합합니다. 높은 진동과 충격 방지, 높은 수준의 보호 그리고 EMC에 대한 뛰어난 내구성을 제공합니다. 또한, E1 타입 인증서도 보유합니다.
컴팩트한 하우징에서 높은 측정 정확도
센서의 얇은 필름 측정셀은 프로세스 연결부에 직접 용접되며, 짧은 반응시간으로 높은 측정도를 제공합니다. 사용된 측정 기술은 또한 아주 소형입니다. 19 밀리미터의 직경 너비를 가진 하우징 치수로 협소한 공간에서도 쉽게 설치될 수 있습니다.