IO-Link 필드 버스 모듈용 DIN 레일 어댑터
- IO-Link 마스터, 이더넷 스위치 및 I/O 모듈을 DIN 레일로 전송
- 다양한 모듈 크기를 위한 완전한 마운팅 세트
- 간단하고 빠르며 진동에 대한 내구성을 가진 마운팅
- 혹독한 환경에서 사용하기 위한 견고한 디자인
- 기계 또는 컨트롤 캐비닛에 직접 설치용
유연성
이제부터, IO-Link 마스터 및 모듈을 DIN 레일에 빠르고 안전하게 마운팅할 수 있는 데, 즉 기계 또는 컨트롤 캐비닛에 직접 가능합니다. 또한, 어댑터는 모듈을 교환하거나 업그레이드하기 위한 빠른 솔루션을 제공합니다.
호환성
DIN 레일 어댑터는 두 가지 크기로 제공됩니다. 예를 들어, 작은 버전은 4 포트 IO-Link 마스터용으로 디자인된 반면, 큰 어댑터는 4 포트 및 8 포트 IO-Link 마스터를 모두 지원합니다.
또한, DIN 레일 어댑터는 IO-Link 모듈, 이더넷 스위치, 이더넷 I/O 모듈 및 패시브 스플리터 박스에도 사용할 수 있습니다.
DIN 레일 어댑터는 특히 다음 모듈용으로 적합합니다:
자동화 및 IT 세계를 위한 IO-Link 마스터
분산화된 IO-Link 마스터 모듈은 지능형 IO-Link 센서와 필드 버스 사이의 gateway 역할을 합니다. 또한, 지능형 센서의 중요한 정보를 IT 세계로 동시에 전송할 수 있습니다. 별도의 IoT 이더넷 소켓을 통하여 IT 네트워크를 자동화 네트워크로 부터 완전히 분리하여 셋업할 수 있습니다. 센서 정보는 확립된 TCP/IP JSON 인터페이스를 통해 IT 세계로 전송됩니다.
이더넷 I/O 모듈
분산화된 DI 모듈은 바이너리 센서와 필드버스 사이의 gateway 역할을 합니다. 즉, 현장의 바이너리 스위칭 시그널이 필드버스를 통하여 직접 전송될 수 있음을 의미합니다.
이더넷 스위치
분산화된 모듈은 현장의 참가자 사이에 네트워크 노드 역할을 합니다. 견고하고 신뢰성있는 M12 연결 케이블을 통해 직접 연결됩니다.
IO-Link I/O 모듈
이러한 IO-Link 모듈을 사용하면 기존의 디지털 및 아날로그 센서와 디지털 액추에이터를 IO-Link에 연결할 수 있습니다. 이를 위하여 고정된 설정이 있거나 또는 고객이 직접 설정할 수 있는 포트를 보유한 모듈을 제공합니다. 단 하나의 모듈에 아날로그 및 디지털 포트를 자유롭게 결합할 수 있는 이 독특한 역량은 비용을 절감시켜 줍니다. 마스터에 IO-Link 포트 하나만 있으면 됩니다.