You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

개방형 및 폐쇄형 컨테이너용 레이더 센서

개방형 및 폐쇄형 탱크 및 컨테이너의 정밀 측정

LW2120 레이더 레벨 센서는 최대 10 m의 액체 매체 레벨을 사각지대없이 정확하게 측정합니다. 사용된 80 GHz 주파수는 예를 들어 탱크에 증기 또는 응축수가 있는 경우에도 안정적 이며 정밀한 측정 결과를 보장합니다.

액세서리로 제공되는 안테나 확장기능을 통해 센서는 예를 들어 개방형 욕조 등의 폐쇄된 금속 탱크 외부에서도 사용될 수 있습니다.

레이더 측정 시스템은 또한 비금속 벽을 통과할 수 있으므로 레벨 센서를 IBC 컨테이너와 같은 플라스틱 탱크 위에 쉽게 장착시킬 수 있습니다.

산업 환경에서의 정확한 모니터링

LW2120 상세정보

3D 모델의 새로운 레이더 레벨 센서 기능을 살펴보고, 제품의 장점을 확인하여 가능한 어플리케이션 분야에 대해 읽고, LW2120을 기존 컨트롤러에 연결하는 방법과 IO-Link 장점을 경험해 보십시오. 추가 질문은 FAQ 섹션을 참조하십시오.