오일 습도 센서로 품질 모니터링
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ab_f_02070_risse_wilke_gross.jpg?v=1922986284)
상태 기반 오일 관리
LDH 오일 습도 센서는 오일의 상대 습도 및 온도를 지속적으로 측정합니다. 이를 통해 설비 운영자는 상태 기반에 따른 변경 및 유지보수를 수행할 수 있습니다. 이러한 방식으로 매체를 최대한 효율적으로 사용할 수 있으며, 냉각 또는 윤활작용 감소로 인한 시스템 손상을 방지할 수 있습니다. 자유수로 인한 부식 및 캐비테이션도 효과적으로 방지할 수 있습니다.
G1/2 스레드와 표준화된 M12 커넥터로 LDH를 오류없이 쉽게 작동할 수 있으며, IO-Link 기술을 통하여 데이터를 IT 기반 상태 모니터링에 편리하게 사용할 수 있습니다.
스텐레스 스틸 하우징은 가장 혹독한 작동 환경조건을 영구적으로 견딜 수 있습니다.