오일용으로 디자인된 메카트로닉 유량 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-314416780_motor-and-hydraulic-pump.jpg?v=317203550)
중공업의 열악한 환경에서도 내구성이 강합니다.
프로세스 환경이 거칠수록 센서가 견뎌야 하는 스트레스 또한 높아집니다. 이러한 환경에서는 특히 점성 오일에 적합한 SB 메카트로닉 유량 센서가 올바른 선택입니다.
중공업 또는 철강 산업에서 요구되는 정확성, 유연성 및 견고성의 완벽한 조합을 제공합니다. 본 센서는 매체내의 높은 압력, 온도 변동 및 기포를 쉽게 처리합니다.
고성능
이 시리즈의 다른 모든 센서와 마찬가지로 SB 센서는 어플리케이션 분야별 기술력과 생산 과정에서 수행되는 복잡한 조정 작업을 수행해야 하므로 최대의 정밀도와 최소의 반응시간이 되도록 디자인되었습니다. 통합된 온도 보상 및 특수 오일 캘리브레이션은 온도 및 점도값이 변동하는 경우에도 정확한 측정 결과를 보장합니다.