• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

SU Puresonic 초음파 센서

간단하면서 영구적인 프로세스 품질 보장

SU Puresonic 초음파 센서는 전도성 및 비전도성 매체의 흐름을 높은 정밀도로 감지합니다. 물, 글리콜 혼합물, 냉각수, 오일, 식용유 모두 동일한 신뢰도로 검출됩니다.

구조물이 없는 견고한 측정 파이프

SU Puresonic 측정 파이프는 스텐레스 스틸로 제조되었으며 측정요소, 씰링 및 움직이는 부품이 없습니다. 디자인에 의한 압력 강하와 마찬가지로 손상, 누출 또는 막힘으로 인한 결함이 처음부터 배제됨을 의미합니다.

간편한 상태 모니터링

IO-Link와 눈에 잘 띄는 상태 LED가 장착된 SU Puresonic은 프로세스 품질을 지속적으로 모니터링하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 이러한 방식으로 IT 레벨과 현장 모두에서 시그널 품질 상태를 빠르게 파악할 수 있습니다. 값이 떨어지는 경우, 입자 밀도가 증가했거나 파이프 내벽에 침전물이 쌓였음을 의미할 수 있습니다.

SU Puresonic에 대한 상세정보 및 고객의 성공 사례는 당사 웹사이트에서 찾아보실 수 있습니다.

초음파 유량 센서 어플리케이션

초순수, 용수 및 수성 매체를 사용하는 어플리케이션에서 SU Puresonic은 정밀한 유량 측정을 위한 이상적인 선택입니다. 센서는 수처리 분야에서 처리된 물의 양을 신뢰성있게 모니터링할 뿐만 아니라 부품 세척 및 다양한 냉각제 어플리케이션에서도 물의 양을 조절하는 데 중요한 구성요소입니다.

제품