• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

식품산업용 안전 (Fail-safe) 유도형 센서

풀 메탈의 안전성

현재까지 ifm은 극한 조건에서도 최고의 안전성을 보장하기 위하여 견고한 풀 메탈 하우징에 안전 (fail-safe) 유도형 센서를 제공하는 유일한 공급업체입니다. 풀 메탈 하우징은 영구적인 습기로부터 최적의 보호기능을 제공합니다. 본 센서는 -25에서 100°C까지의 확장된 온도 범위로 식음료 산업의 어플리케이션에 이상적인 제품입니다.

어플리케이션

안전 (fail-safe) 센서의 일반적인 어플리케이션은 탱크나 사일로의 유지보수 덮개나 맨홀에서 찾을 수 있으며, 덮개가 닫힐 때까지 프로세스가 시작되지 않도록 하여 개인과 기계에 대한 위험을 제거합니다. 풀 메탈 하우징은 영구적인 습기나 습윤에 대한 내구성이 강하므로 빈번한 세척이 필요한 밸브나 밸브 매니폴드에서 그 장점을 발휘합니다. 이 안전 (fail-safe) 센서는 냉장 창고의 고속 도어를 모니터링하는 데에도 이상적입니다.