ecolink M12 나사 연결의 필드 모듈
까다로운 어플리케이션을 위한 견고한 디자인
특수 PA 하우징 디자인, 스텐레스 스틸 커넥터, IP69K의 유입에 대한 높은 내구성으로, 식음료 산업계와 같이 세척 프로세스가 집중적이면서 빈번한 영역에서 영구적으로 사용할 수 있습니다. 풀 포팅으로, 모듈 자체와 ecolink M12 커넥터는 장기적으로 충격과 진동 하중을 신뢰성있게 견딜 수 있습니다. 또한: ecolink 연결은 업계에서 일반적으로 사용되는 M12 커넥터와 호환됩니다. 그러나, 유입에 대한 최대 내구성은 ifm ecolink 커넥터를 통해서만 보장됩니다.
버전
패시브 스플리터 박스
패시브 전압 스플리터는 기본적으로 AS-i 네트워크의 '다중 소켓'과 같은 기능을 하지만, IO-Link 구조에서도 사용할 수 있습니다. 밸브 헤드, 쿼터 턴 센서, 모터 제어 및 IO-Link 마스터와 같은 구성요소의 전압 공급을 가능하게 합니다. 단락 및 과도하게 높은 전류는 적색 LED로 명확하게 표시됩니다. 이를 통해 인프라, 액추에이터 또는 전체 시스템의 오작동이나 손상을 신속하게 인식하고 수정할 수 있습니다.
I/O 모듈
디지털 I/O 모듈을 사용하면 AS 인터페이스를 통해 컨트롤러와 통신하는 센서 및 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 기존 AS-i 모듈과 달리, 이 모듈은 I/O 포트와 AS-i 연결 모두에서 평면 케이블 절연변위 기술이 아닌 M12 원형 케이블 연결 기술을 사용합니다. 이러한 방식으로 습한 지역에 대한 특별한 요구사항이 충족됩니다.