열악한 환경 및 기상 조건을 위한 레이더 센서
거리 센서
거리 센서는 초점이 맞춰진 레이더 빔을 통해 물체를 감지합니다. 강력한 기술을 통해 반사율이 좋지 않은 타겟 또한 감지할 수 있습니다.
이렇게 얻은 데이터는 “Vision Assistant” 소프트웨어를 사용하여 명확하게 시각화될 수 있습니다. 예를 들어 거리 프로파일은 여러개의 물체를 동시에 표시할 수 있으며, 물체의 상대 속도 또한 동시에 출력할 수 있습니다.
혹독한 환경에서도 신뢰성 있는 감지
긴 감지범위, 충격 및 진동 저항 특성, 다양한 작동 모드를 갖춘 레이더 센서는 가장 열악한 조건에서도 물체를 정확하게 감지하도록 디자인되었습니다. 비, 눈, 강풍, 극심한 먼지에도 끄떡없습니다: 강력한 레이더 센서 기술로 항상 신뢰성있는 작동을 보장합니다.
어플리케이션 영역
예를 들어 적재 및 하역 경사로의 도킹 프로세스에서 트럭이나 선박 등의 차량을 감지하는 등 센서가 폭넓게 활용됩니다.
또한 레이더 센서는 하중 및 속도와 관련하여 컨베이어 벨트를 모니터링할 수 있으며, 스프레이에 대한 내구성으로 세차장에서 장점을 발휘합니다. 요약해서 말하면: 거리 및 속도 측정의 진정한 만능 제품입니다.