- 레벨센서 개요
- 제품 혁신
레이더 레벨 센서: 최대 10 m까지 신속하고 정확함
고장 없는 레벨 모니터링
새로운 레이더 레벨 센서 LW2720은 속도와 정확도에 대한 새로운 벤치마크를 제시합니다.
신속히 설치하여 시작: 표준 M12 케이블, IO-Link를 사용한 빠른 파라메터 세팅 및 다양한 어댑터를 통해 간단하고 맞춤화된 즉시 시작이 가능합니다.
예를 들어, LW2720이 최대 10 미터 탱크에서 작동된다면 내장된 믹서 또는 스프레이 볼로 정밀한 레벨 측정이 가능합니다. 또한 다른 매체는 측정에 해로운 영향을 미치지 않습니다. 80 GHz 기술로 고속 탱크 충진이나 비우기 또한 레이더 센서에 의하여 감지됩니다 - 이 기술은 빠르고 정밀하며 사각지대가 없습니다.
시간을 낭비하지 마시고 이 고속 센서에 대해 자세히 알고 싶으면 여기를 클릭하여 상세내용을 확인하십시오.
제품 장점
레이더 레벨 센서가 제공하는 장점은 무엇입니까?
최고의 성능
80 GHz 기술은 집중적이며 정밀한 레벨 측정을 가능하게 합니다.
80 GHz 기술은 집중적이며 정밀한 레벨 측정을 가능하게 합니다.
위생적인 디자인
위생 환경용으로 인증됨,
IP66/68 및 IP69K
위생 환경용으로 인증됨,
IP66/68 및 IP69K
간편한 설치
표준 M12 연결로 Plug & Work. 파라메터 세팅 및 광범위한 어댑터에는 하나의 값만 요구됩니다.
표준 M12 연결로 Plug & Work. 파라메터 세팅 및 광범위한 어댑터에는 하나의 값만 요구됩니다.
신뢰할 수있는 품질
원칙적으로 당사 제품에 5 년 보증을 제공합니다
원칙적으로 당사 제품에 5 년 보증을 제공합니다
어플리케이션
양조장에서의 Use Case
발효 탱크
레이더 레벨 센서는 발효 탱크의 지속적인 레벨 측정에 사용됩니다. 제트 클리너가 장착되고 원추형 바닥이 있는 탱크는 레벨 측정에 어려움이 있습니다. LW는 80GHz 작동 주파수로 좁은 빔을 제공하므로 제트 클리너의 영향을 받지 않습니다. LW의 좁은 빔은 스트레이 반사의 간섭 없이 원뿔형 탱크 바닥을 신뢰성 있게 측정합니다.
IO-Link 장점
- 무손실 데이터 전송
레벨 값의 디지털 전송 - Plug & Work
간편한 설치 파라메터는 하나만 요구됩니다. - 원격 유지보수
IT 연결을 사용하여 원격 파라메터 세팅 및 레벨 모니터링이 가능합니다.