- 어플리케이션 분야별 압력 센서
- 가스 및 압축 공기
가스 및 압축 공기용 압력 센서
센서 제품군 | 압력 레인지 | 시그널 | 시각화 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|
PQ |
-1…10 bar | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 숫자 표시 • 상태 LED |
• 진공 / 압축 공기용으로 완벽한 컴팩트한 디자인 • 2 색상 디스플레이 • 4…20 mA 고정된 아날로그 |
PN |
-1…25 bar | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 숫자 표시 • 상태 LED |
• 2색상 디스플레이 • 4…20 mA / 0…10 VDC 확장가능 아날로그 |
PG24 |
-1…25 bar | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 |
• 숫자 표시 • 상태 LED |
• 아날로그 / 디지털 디스플레이 • 4…20 mA / 20…4 mA 확장가능 아날로그 |
PA |
-1…25 bar | 트랜스미터 | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC 고정된 아날로그 |
PT / PU |
-1…25 bar | 트랜스미터 | – | • 반응시간 < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC 고정된 아날로그 • 높은 쇼크 / 진동 내구성 • IP67 / IP69K 보호등급 • M12 또는 DIN 밸브 플러그 |
PV |
-1…25 bar | • 스위칭 출력 • IO-Link |
– | • 소프트웨어를 통해 설정 가능한 스위칭포인트 • IP67 / IP69K 보호등급 • 온도 모니터링 |
PK |
0…25 bar | 스위칭 출력 | 상태 LED | • 2개의 세팅 링을 통한 쉬운 스위칭포인트 조정 |