- 어플리케이션 분야별 압력 센서
- 수성분 매체
수성분 매체용 압력 센서
센서 제품군 | 압력 레인지 | 시그널 | 시각화 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|
![]() PN |
-1…600 bar | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 숫자 표시 • 상태 LED |
• 2색상 디스플레이 • 4…20 mA / 0…10 VDC 확장가능 아날로그 |
![]() PG24 |
-1…400 bar | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 |
• 숫자 표시 • 상태 LED |
• 아날로그 / 디지털 디스플레이 • 4…20 mA / 20…4 mA 확장가능 아날로그 • 최대 600 bar까지 확장된 측정 레인지 |
![]() PA |
-1…600 bar | 트랜스미터 | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC 고정된 아날로그 • IP68 / IP69K 보호등급 |
![]() PS |
0…1 bar |
트랜스미터 | – | • 4…20 mA • IP68 보호등급 |